Produkty
Serwis i Wsparcie
Branże i Rozwiązania
Firma

Wykrywanie poziomu napełnienia zbiorników z zawiesiną za pomocą ultradźwięków

Czujniki ultradźwiękowe BUS

Nasze czujniki ultradźwiękowe umożliwiają precyzyjne i wydajne wykrywanie poziomu napełnienia w zbiornikach podczas mieszania zawiesiny w produkcji akumulatorów. W sposób ciągły rejestrują poziom napełnienia i przesyłają dane do systemu sterowania w czasie rzeczywistym. Umożliwia to optymalną kontrolę i zapobiega przepełnieniom lub wąskim gardłom na produkcji. Solidna technologia czujników gwarantuje niezawodne działanie nawet w wymagających środowiskach, znacznie zwiększając jakość i wydajność produkcji.

Cechy szczególne

  • Precyzyjne wykrywanie poziomu napełnienia w czasie rzeczywistym z wysoką dokładnością, niezależnie od koloru materiału lub tekstury powierzchni.
  • Bezkontaktowy pomiar mediów stałych, sypkich i płynnych bez bezpośredniego kontaktu, minimalizujący koszty zużycia i konserwacji
  • Niezawodne działanie nawet w zapylonym, wilgotnym lub agresywnym środowisku dzięki odpornym chemicznie materiałom i solidnej konstrukcji
  • Transmisja danych w czasie rzeczywistym do systemu sterowania w celu zapobiegania przepełnieniom i wąskim gardłom produkcyjnym
  • Rozszerzona funkcjonalność dzięki IO-Link umożliwia elastyczną parametryzację i monitorowanie stanu w celu zoptymalizowanego sterowania procesem

Zalecane czujniki ultradźwiękowe do wykrywania poziomu napełnienia w zbiornikach z zawiesiną

BUS0067

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem analogowym

BUS005Y

Czujniki ultradźwiękowe odporne na wysokie ciśnienie

BUS0067

Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem analogowym

Kształt obudowy
Ø 12 mm
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie 0…10 V
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy
Mosiądz niklowany, niklowane
PBT
Materiał powierzchni aktywnej
Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg
20...250 mm
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Powtarzalność
± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub
15...30 VDC
BUS005Y

Czujniki ultradźwiękowe odporne na wysokie ciśnienie

Kształt obudowy
Ø 47 mm
Złącze procesowe
G 1"
Wyjście analogowe
Analogowy, napięcie/analogowo, natężenie 0…10 V/4…20 mA
Wyjście przełączające
PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
PBT, TPU
Materiał powierzchni aktywnej
PTFE
Zasięg
85...1500 mm
Częstotliwość przełączania
9 Hz
Dopuszczenie / Zgodność
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura otoczenia
-25...70 °C
Stopień ochrony
IP67
Powtarzalność
± 0.15 % FS
Maks. wytrzymałość na ściskanie
6 bar
Napięcie robocze Ub
9...30 VDC

Przykładowe rozwiązania w obszarze mieszania zawiesiny

Odkryj więcej tematów

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezpłatna próbka produktu

Aby dodać bezpłatną próbkę produktu do koszyka, będziemy musieli usunąć z niego wszystkie zwykłe produkty. Czy na pewno chcesz kontynuować?