Case de Sucesso: CMTK + BCM = Monitoramento ideal para medir temperatura e vibração
Motores devidamente monitorados com o sistema Balluff
Tempo de leitura: minutos
Uma empresa no sul do país, responsável pelo abate e comercialização de frangos inteiros e cortes e que possui uma capacidade de produção: até 10.000 aves por hora precisava resolver um problema: Monitorar com precisão o funcionamento dos motores.
O processo de abate é altamente automatizado e dividido em etapas sequenciais, em que cada sistema depende do funcionamento confiável de motores, esteiras, sensores e sistemas de refrigeração.
As esteiras motorizadas são essenciais para o transporte das carcaças, miúdos e embalagens por toda a planta.
Impactos da falha nesses sistemas
Qualquer falha em motores, esteiras ou compressores pode resultar em:
⚠️ Parada de linha e perda de lotes inteiros de produção;
❌ Problemas sanitários (se as carcaças ficarem fora da temperatura ideal);
💸 Multas e autuações em inspeções do MAPA/SIF;
🚫 Comprometimento de exportações (em mercados rigorosos);
📉 Perda de imagem da marca e de confiança do consumidor.
E a empresa em questão vinha sofrendo paradas para manutenção de até 7 horas de parada, o que impactava demais em sua produtividade e poderia acarretar em todos os problemas citados acima.
O principal desafio era monitorar temperatura e vibração nos motores que comandam as esteiras e estão localizados na sala de máquinas do frigorífico.
Com um trabalho em conjunto com nosso parceiro distribuidor na região, a Tecnoar, conseguimos entregar uma solução que trouxe diversos ganhos para o cliente:
Ganhos do cliente com a solução Balluff (CMTK + BCM)
1. Prevenção de falhas críticas
Antes: motores e redutores operavam sem monitoramento constante. Falhas só eram percebidas após aquecimento, ruído ou parada total.
Depois: o sensor BCM detecta padrões de vibração anormais, desalinhamentos, folgas e superaquecimento antes de uma falha acontecer, permitindo intervenção antecipada.
Resultado: eliminação de paradas não programadas e redução de falhas catastróficas em esteiras e sistemas de gancho aéreo.
2. Aumento da disponibilidade da linha
Antes: falhas mecânicas em motores resultavam em paradas totais do processo de abate, impactando rendimento e perdas de produto.
Depois: com o CMTK, o cliente passou a monitorar o estado dos motores 24/7, identificando desgaste progressivo.
Resultado: mais horas de produção contínua, menos interrupções inesperadas e melhor uso da capacidade instalada.
3. Manutenção preditiva baseada em dados
Antes: a manutenção era feita com base em cronogramas fixos ou somente após falha.
Depois: com o CMTK, os dados de vibração e temperatura são enviados diretamente via IO-Link ou MQTT para dashboards (como Grafana ou Power BI).
Resultado: o time de manutenção passou a agir com base em indicadores reais (tendência de falha), o que reduziu:
manutenções emergenciais;
troca prematura de peças;
retrabalho.
4. Visualização centralizada e integração com o sistema do cliente
Os dados coletados são enviados via MQTT ou protocolo industrial para o sistema interno, permitindo:
Monitoramento de vários motores em tempo real;
Alertas automáticos;
Cruzamento com outros indicadores de produção.
Resultado: decisões mais rápidas, com mais informação e menos achismo.
5. Retorno sobre investimento (ROI) rápido
O custo da solução CMTK + BCM é acessível comparado ao impacto financeiro de uma falha crítica.
Exemplo: uma única parada de 4 horas em uma linha de abate pode significar centenas de milhares de reais em perdas diretas e indiretas (produto perdido, retrabalho, reembalagem, multas).
Resultado: o sistema se paga em poucos meses, muitas vezes na primeira falha evitada.
6. Segurança operacional e compliance
Ao monitorar a saúde dos ativos críticos (como os motores dos túneis de refrigeração, esteiras e compressores), o cliente também protege:
A integridade do alimento (evitando variações de temperatura);
O cumprimento de normas sanitárias e auditorias do MAPA/SIF.
Resultado: mais segurança no processo e redução de riscos regulatórios.
Palavras-chave
- Estudo de caso
- CMTK
Autor
Felipe Wercy
1 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP