Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Caso de Sucesso: Monitoramento de Condições e Visualização de Dados com Soluções Balluff

Balluff Brasil
19 Novembro 2025 | 16:29 Relógio

Tempo de leitura: minutos

O problema do cliente: Monitorar Motores em Esteira Transportadora


Um cliente precisava monitorar a condição dos motores em uma longa esteira transportadora para melhorar o desempenho e a disponibilidade do sistema. No entanto, alguns motores estavam localizados em áreas de difícil acesso para a instalação de novos cabos (zona AP03). Além disso, o cliente desejava padronizar o uso do protocolo de comunicação OPC-UA em projetos de monitoramento semelhantes. Esse cliente utiliza sensores da SMC para realizar a coleta de dados sobre as condições de fluxo de ar, porém esse Sistema de Gestão de Ar (AMS) não possui uma forma integrada de visualizar os dados gerados, dificultando a comprovação da eficiência do sistema. Além disso, o AMS não possui um servidor NTP ou RTC para sincronização de horário, o que impactava a precisão dos dados.


A Solução Encontrada:

A Balluff propôs uma arquitetura baseada em dois CMTK-BCMs com cinco extensões de master e conectividade IO-Link. Essa abordagem permitiu o monitoramento eficiente dos motores localizados em áreas de difícil acesso, diminuindo  a necessidade de instalação de excesso cabos.

Os dados coletados pelos dispositivos IO-Link foram armazenados em um banco de dados externo, criado e mantido pelo cliente. A comunicação entre o master e o banco de dados foi realizada via REST-API, garantindo uma integração fluida e confiável. Além disso, o banco de dados externo foi integrado ao Dashboard Grafana-CMTK, permitindo que o cliente monitorasse as informações de todos os CMTKs em um único local.

A solução foi composta por um CMTK conectado ao AMS via cabo Ethernet. O CMTK atuou como um servidor OPC-UA, recebendo os dados do AMS e armazenando-os em seu banco de dados interno. Esses dados foram então exibidos em dashboards personalizados no Grafana, criados pelo cliente.

Além disso, o AMS foi configurado como cliente OPC-UA, conectando-se ao CMTK para sincronizar o horário, utilizando o servidor NTP e RTC do dispositivo. Essa funcionalidade garantiu maior precisão e confiabilidade no sistema.

Diferenciais das Soluções Balluff

A Balluff combinou soluções, criando um sistema inovador e personalizado para atender às necessidades desse cliente, utilizando o CMTK como base tecnológica.

Para o Monitoramento de Motores:

  • Solução econômica e eficiente para monitoramento de condições utilizando CMTK + BCM0003.

  • Extensão de 5 masters CMTK (versão 2.2.0), permitindo maior flexibilidade no monitoramento.

  • Recursos OPC-UA do CMTK (versão 2.2.0), atendendo à padronização exigida pelo cliente.

  • Conexão de BCMs via IO-Link Wireless, integrando os dados ao Dashboard do CMTK.

Para o Sistema de Gestão de Ar (AMS):

  • Visualização de dados gerados por dispositivos externos via protocolo OPC-UA.

  • Protocolo OPC-UA implementado (servidor e cliente) em uma interface fácil de usar.

  • Rede isolada, independente da infraestrutura de TI do cliente final.

  • Sincronização de horário para o AMS, utilizando o servidor NTP e RTC do CMTK.

  • Suporte local e consultoria tecnológica, garantindo uma implementação eficiente.

Resultados Obtidos

  • Melhoria no desempenho e na disponibilidade da esteira transportadora, graças ao monitoramento contínuo das condições dos motores.

  • Redução de custos e tempo de instalação, eliminando a necessidade de cabeamento adicional em áreas de difícil acesso.

  • Padronização do protocolo OPC-UA, alinhando o projeto às diretrizes do cliente para futuros monitoramentos.

  • Visualização centralizada e em tempo real dos dados no Dashboard Grafana-CMTK, facilitando a tomada de decisões.

  • Visualização clara e intuitiva dos dados gerados pelo AMS, permitindo comprovar a eficiência do sistema.

  • Sincronização de horário confiável, garantindo a precisão dos dados gerados pelo AMS.

  • Rede isolada, garantindo segurança e independência da infraestrutura de TI do cliente final.

  • Maior eficiência energética, com a possibilidade de monitorar e ajustar o desempenho do sistema em tempo real.

Palavras-chave

  • CMTK
  • Estudo de caso
  • IO-Link

Gostou deste post?

1

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Descobrir tópicos relacionados

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar