Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Case de Sucesso: Monitoramento de condições em indústrias pesadas, como produtoras de aço

Balluff Brasil
20 Setembro 2024 | 19:30 Relógio

Tempo de leitura: minutos

No setor industrial, especialmente em grandes indústrias produtoras de aço em suas cadeiras de laminação, a necessidade de garantir que os equipamentos funcionem de forma eficiente e sem paradas inesperadas é essencial para a produtividade. Uma das unidades produtivas enfrentava o desafio de melhorar o monitoramento de vibração e temperatura nas gaiolas de laminação de fio-máquina. Essas variáveis são críticas, pois qualquer problema não identificado pode levar a falhas mecânicas, resultando em altos custos de manutenção e perda de produção.

Desafios e Solução Implementada

1. Instalação Simples e Eficiente dos Sensores

Tradicionalmente, a instalação de sensores de vibração e temperatura exige adaptações mecânicas complexas, como a furação de estruturas e ajustes manuais. Para superar essa dificuldade, foi implementado o sensor BCM da Balluff, que realiza o monitoramento de vibração em três eixos e mede a temperatura por contato. O grande diferencial está no uso da base magnética, que elimina a necessidade de furos e simplifica a instalação. Esse recurso permite que o sensor seja facilmente posicionado, sem interromper o processo produtivo, tornando o trabalho mais ágil e seguro.

2. Infraestrutura de Rede Simplificada

Outro grande desafio foi a necessidade de uma infraestrutura de rede para conectar todos os sensores, especialmente considerando as grandes distâncias dentro da fábrica. Uma rede convencional com cabeamento seria complexa e muito cara de implementar. Para resolver esse problema, foi utilizada a solução CMTK da Balluff, que coleta os sinais de campo (como os de vibração e temperatura) através do IO-Link, um protocolo de comunicação industrial eficiente.

A vantagem do CMTK é que ele não depende exclusivamente de cabos para transmitir os dados. Ele pode enviar as informações por OPC/UA ou MQTT, que são padrões de comunicação amplamente utilizados em sistemas de automação, e funcionam sem cabos, utilizando um roteador Wi-Fi. Isso reduz significativamente os custos de infraestrutura e facilita a integração com os sistemas existentes na fábrica.

Benefícios Observados

Além de superar esses desafios técnicos, a solução Balluff trouxe outras vantagens importantes:

  • Sem Custos Adicionais de Acesso aos Dados: Ao contrário de algumas soluções de mercado, a Balluff não cobra mensalidades para acessar, visualizar ou filtrar os dados coletados. Isso significa que a empresa tem controle total sobre as informações geradas pelos sensores, sem custos extras.

  • Monitoramento em Tempo Real e Proativo: Com os dados de vibração e temperatura sendo monitorados em tempo real, a equipe de manutenção pode atuar de maneira preditiva. Isso evita falhas inesperadas, otimiza o tempo de máquina e aumenta a vida útil dos equipamentos.

  • Instalação e Manutenção Simplificadas: A facilidade de instalação com a base magnética e a comunicação sem fio permitem que o sistema seja implementado rapidamente, sem a necessidade de grandes modificações na planta ou interrupções na produção.

Impacto para a Indústria de Aço

Com essa solução de monitoramento de condições da Balluff, é possível modernizar o processo de laminação de fio-máquina, com uma abordagem inteligente e acessível. A redução de custos com infraestrutura e a ausência de mensalidades para uso do sistema fizeram da solução não apenas tecnicamente eficiente, mas também financeiramente vantajosa.

Além disso, a capacidade de monitorar em tempo real, identificando possíveis problemas antes que causem danos, permite um planejamento mais eficiente da manutenção e maior disponibilidade das máquinas. Esse tipo de inovação torna o processo produtivo mais seguro e confiável, assegurando o cumprimento das metas de produção e melhorando a eficiência operacional.

Conclusão

A solução da Balluff para monitoramento de condições se mostrou crucial na otimização das cadeiras produtivas. Com instalação simplificada, infraestrutura de rede econômica e acesso aos dados sem custos extras, a operação pode acontecer de forma mais eficiente e segura, com maior controle sobre os processos produtivos

Palavras-chave

  • CMTK
  • IO-Link

Gostou deste post?

1

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Descobrir tópicos relacionados

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar