Caso de Sucesso: Monitoramento de Condição de Motores em Esteira Transportadora
Tempo de leitura: minutos
Problema do Cliente
Um cliente da indústria de termotecnologia com uma fabrica no México precisava monitorar a condição dos motores em uma longa esteira transportadora para melhorar o desempenho e a disponibilidade do sistema. No entanto, alguns motores estavam localizados em áreas de difícil acesso para a instalação de novos cabos (zona AP03). Essa planta tem capacidade estimada de fabricar cerca de 660.000 aquecedores no ano e por isso o monitoramento e o ganho de produtividade eram essenciais. Além disso, o cliente desejava padronizar o uso do protocolo de comunicação OPC-UA em projetos de monitoramento semelhantes.
Solução Implementada
Após uma análise detalhada e trocas técnicas com o cliente, a Balluff propôs uma arquitetura robusta e inovadora para atender às necessidades do projeto. A solução foi baseada em dois CMTK-BCMs com cinco extensões de master e conectividade IO-Link Wireless. Essa abordagem permitiu o monitoramento eficiente dos motores localizados em áreas de difícil acesso, eliminando a necessidade de instalação de novos cabos.
Os dados coletados pelos dispositivos IO-Link Wireless foram armazenados em um banco de dados externo, criado e mantido pelo cliente. A comunicação entre o master e o banco de dados foi realizada via REST-API, garantindo uma integração fluida e confiável. Além disso, o banco de dados externo foi integrado ao Dashboard Grafana-CMTK, permitindo que o cliente monitorasse as informações de todos os CMTKs em um único local.
Diferenciais da Solução Balluff
Solução econômica e eficiente para monitoramento de condições utilizando CMTK + BCM0003.
Extensão de 5 masters CMTK (versão 2.2.0), permitindo maior flexibilidade no monitoramento.
Recursos OPC-UA do CMTK (versão 2.2.0), atendendo à padronização exigida pelo cliente.
Conexão de BCMs via IO-Link Wireless, integrando os dados ao Dashboard do CMTK.
Resultados Obtidos
Melhoria no desempenho e na disponibilidade da esteira transportadora, graças ao monitoramento contínuo das condições dos motores.
Redução de custos e tempo de instalação, eliminando a necessidade de cabeamento adicional em áreas de difícil acesso.
Padronização do protocolo OPC-UA, alinhando o projeto às diretrizes do cliente para futuros monitoramentos.
Visualização centralizada e em tempo real dos dados no Dashboard Grafana-CMTK, facilitando a tomada de decisões.
A solução da Balluff, baseada em CMTK-BCM e IO-Link Wireless, atendeu plenamente às necessidades do cliente, oferecendo uma abordagem econômica, eficiente e escalável para o monitoramento de condições dos motores em uma longa esteira transportadora. A integração com o protocolo OPC-UA e a centralização dos dados no Dashboard Grafana-CMTK garantiram uma operação mais confiável e eficiente, com potencial para ser replicada em outros projetos do cliente.
Para mais informações sobre esta solução, entre em contato com nossos especialistas
Palavras-chave
- Automação industrial
- CMTK
- Condition Monitoring
Autor
Balluff Brasil
52 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP