Case de Sucesso: Escalabilidade com Mestres IO-Link
Tempo de leitura: minutos
Uma empresa brasileira produtora de bens de consumo enfrentava a necessidade de monitorar diversas condições em sua produção para identificar e tornar visíveis os problemas nos processos.
Com uma visão de futuro, a empresa iniciou o projeto com escalabilidade em mente, selecionando um ponto crítico da operação para desenvolver uma prova de conceito. Após a validação, a topologia poderia ser expandida com esforço mínimo. Além disso, devido aos requisitos variados das máquinas, a solução precisava ser flexível e interoperável para integrar sensores de diversos fabricantes.
Nossa equipe de especialistas arquitetou uma solução utilizando uma topologia que permite a conexão de até 8 dispositivos IO-Link por Master. A comunicação com o servidor de aplicação é realizada via MQTT ou REST API através de conexão Ethernet, garantindo flexibilidade e eficiência na transmissão de dados.
Proposta de Valor da Balluff
-
Integração Fácil para Obtenção de Informações de Processo: Graças ao padrão IO-Link, diversos tipos de informações (pressão, vibração, temperatura, etc.) podem ser facilmente adquiridos por IO-Link Masters. Não importa se o sensor é da Balluff ou de outro fabricante; desde que seja um sensor IO-Link ou analógico, será compatível.
-
Possibilidade de Desenvolver Dashboards Personalizados: A equipe de TI da empresa é responsável pelo desenvolvimento do projeto. Eles buscavam uma plataforma capaz de adquirir dados sem restringir o desenvolvimento de dashboards a limitações fixas de software.
-
Escalabilidade Fácil: A mesma API pode ser usada para replicar a solução em outras máquinas.
Com essa topologia a equipe de TI está utilizando a API REST do IO-Link Master e os sensores para coletar dados de processo e desenvolver dashboards para uma visualização simplificada, permitindo que melhor tomada de decisões sobre a saúde de seus dispositivos e ainda melhore a eficiência dos processos. A topologia escalável e flexível, com comunicação via MQTT ou REST API, garante que a solução possa ser adaptada e expandida conforme necessário.
Produtos Utilizados
Palavras-chave
- Automação industrial
- Escalabilidade
- IO-Link
Autor
Gabriel Demarchi
3 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP