Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Como ter uma empresa mais sustentável com a ciência e a automação

Balluff Brasil
28 Julho 2025 | 22:36 Relógio

Tempo de leitura: minutos

No contexto global moderno, empresas de todos os setores têm de lidar com o desafio constante de aumentar a produtividade continuamente, conquistando o crescimento desejado nos resultados enquanto trabalha para atingir metas ambiciosas de sustentabilidade, motivadas por regulamentações governamentais ou objetivos corporativos. Com este artigo, nosso objetivo é demonstrar que é possível, por meio da automação potencializada pela ciência, alcançar ambos os propósitos com efetividade.

Coleta e transmissão de dados

A partir de tecnologias como sensores, sistemas de identificação, soluções de conectividade e módulos de rede, é possível gerar e transmitir dados inteligentes, integrando hardware e software. Para isso, é necessário contar com componentes de qualidade integrados a softwares avançados de monitoramento e análise. A partir desses elementos, é possível obter um quadro completo da produção. E onde entra a sustentabilidade nesse aspecto? A partir do diagnóstico preciso, os gargalos do processo produtivo ficam mais óbvios. Quais áreas estão gastando mais recursos que o necessário? Energia e matérias-primas utilizadas com inteligência não beneficiam somente os resultados, mas também o meio ambiente.

Algoritmos

A partir da integração de sensores Balluff com o padrão de comunicação IO-Link, uma estrutura que engloba todo o processo de produção, a manutenção preditiva é fortalecida. Dessa forma, falhas em equipamentos são antecipadas, pois a sofisticação do algoritmo detecta padrões de degradação praticamente impossíveis de se notar sem o auxílio da tecnologia. Com intervenções certeiras, a indústria atua com cada vez menos equipamentos ineficientes, o que reduz em grande quantidade o número de peças adquiridas, inutilizadas e descartadas.

Sensores inteligentes e personalizados

Graças às soluções altamente adaptáveis da Balluff, as indústrias podem contar apenas com os sensores que precisam, evitando custosas adaptações a sistemas rígidos, que consomem tempo e não economizam materiais – fatores que aumentam a probabilidade de ineficiência e, consequentemente, o gasto desnecessário de insumos ou outros recursos.

Tecnologia em sensores

Oferecemos sensores e sistemas de alta qualidade e precisão para cada aplicação e exigência, desde medição e identificação de deslocamento até detecção de objetos e medição de fluidos. Sensores para aplicações industriais diárias, bem como para uso em ambientes extremos e severos. Além disso, oferecemos a melhor tecnologia de rede e conexão, assim como uma extensa gama de acessórios.

Mais sobre a Balluff

Os mais de 100 anos da empresa, combinados com seus milhares de profissionais espalhados pelo mundo, conferem à Balluff a expertise necessária para fornecer inovação, qualidade e eficiência na área da automação industrial. Não deixe de conferir o portfólio completo de soluções de alta qualidade, complementadas pelo suporte técnico que sua empresa necessita e merece.

Palavras-chave

  • Automação industrial
  • Produção eficiente

Gostou deste post?

0

Compartilhar esta publicação

Autor

Balluff Brasil

Balluff Brasil


52 Contribuições

Comentário

Descobrir tópicos relacionados

Mais do autor

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar