Decodificação de conectores M12: Um guia prático para aplicações IO-Link
Evite tempos de parada e erros dispendiosos escolhendo o conector M12 correto para os seus sistemas IO-Link
Tempo de leitura: minutos
Na automação da fábrica, poucas questões podem causar mais problemas no local do que o uso de um cabo ou conector errado. Uma fonte comum é o conector M12 - não por causa de seu projeto, mas porque suas muitas variações de codificação são frequentemente mal compreendidas. "M12" refere-se à rosca métrica de travamento de 12 mm, padronizada pela norma IEC 61076-2-101. Se você estiver conectando sensores IO-Link, configurando I/O´s distribuídas ou integrando energia a um sistema de controle, é fundamental escolher a codificação M12 correta.
Entendendo os tipos de codificação M12 e suas funções
Cada tipo de codificação M12 foi projetado para uma função específica, seja para conectar sensores e atuadores, fornecer energia ou oferecer suporte à comunicação baseada em Ethernet. Confundir um tipo de codificação pode resultar em tempo de inatividade, danos ao equipamento ou falhas nas instalações.
Também é importante entender que, na maioria dos casos, são os dispositivos, e não os engenheiros, que determinam qual conector/cabo M12 é necessário. Ao compreender os diferentes tipos de código, você pode garantir que os conectores e cabos corretos sejam estocados e estejam disponíveis quando necessário. A incompatibilidade entre os requisitos do dispositivo e o estoque disponível é uma das causas mais comuns de atrasos na instalação.
O guia abrange os tipos de código M12 mais comuns usados nos sistemas IO-Link: A, B, L, T, D e X-coded. Explicaremos a finalidade de cada código, como identificá-lo e como evitar erros dispendiosos. Use-o não apenas para selecionar o conector certo, mas também para avaliar seu inventário atual e garantir que esteja preparado para atender às necessidades de sua instalação.
Visão geral dos tipos de códigos M12 comuns em sistemas IO-Link
Código | Contagem de pinos | Uso típico | Observações | Chaveamento e pinagem |
Código A | 3, 4, 5 | Sensores, atuadores e dispositivos IO-Link | Codificação IO-Link mais comum; suporta I/O analógica/digital e comunicação IO-Link. |
|
Codificação B | 5 | Profibus, fieldbus legado | Raro no IO-Link moderno; às vezes usado para alimentação de dois canais. |
|
Codificado em L | 5 (4+PE) | CC de alta potência (até 16 A) | Para blocos de rede IO-Link e I/O distribuída que exigem corrente mais alta. |
|
Código T | 4 (2x pares de alimentação) | Transmissão de energia (até 12 A contínuos) | Conector dedicado somente à alimentação. |
|
Código D | 4 | Ethernet (100 Mbps) | Para Ethernet industrial padrão (não para IO-Link diretamente). |
|
Código X | 8 | Ethernet (até 10 Gbps) | Para transmissão de dados em alta velocidade. Geralmente usado em configurações híbridas com IO-Link + visão ou aplicações de dados de alta velocidade. |
|
A-Coded: O carro-chefe do IO-Link. Normalmente com 3, 4 ou 5 pinos, os conectores com codificação A são a opção mais comum e versátil para portas e dispositivos IO-Link. Eles são usados para sensores, atuadores, comunicação IO-Link padrão, suportando portas e dispositivos IO-Link digitais. Os conectores com código A são versáteis, suportando I/O digital, sensores analógicos e protocolo IO-Link. O pino 4 é normalmente a linha de comunicação C/Q. Use conectores com codificação A para quase todas as conexões de dispositivos IO-Link padrão, a menos que haja requisitos de potência mais altos.
Codificados com B: O leitor de fieldbus legado. Com uma configuração de 5 pontos, os conectores codificados B são primariamente Profibus e algumas configurações de alimentação de canal duplo. Eles apresentam um diferencial para evitar o acoplamento cruzado com os plugues de código A. Raramente vistos em instalações modernas de IO-Link, os conectores com código B são encontrados principalmente em sistemas antigos ou onde são necessárias fontes de alimentação duplas isoladas. A menos que você esteja fazendo a integração com equipamentos Profibus mais antigos, esses conectores normalmente não são necessários.
Codificados em L: Alimentação de hubs IO-Link e muito mais. Com 5 pinos (4 + PE), os conectores codificados em L são projetados para aplicações de energia em corrente contínua (DC) de alta corrente, suportando até 16 A. Como os masters e hubs IO-Link se tornam mais avançados e exigem mais energia em suas aplicações, esses conectores estão se tornando cada vez mais comuns. Eles oferecem fornecimento compacto e de alta corrente com chaveamento mecânico para evitar conexões incorretas. Ideal para fornecer energia aos mestres IO-Link e aos blocos de I/O de campo.
Codificado em T: Distribuição de energia dedicada: Com uma configuração de 4 pinos, os conectores codificados em T são construídos especificamente para conexões somente de energia, suportando até 12 A contínuos. Eles não são usados para comunicação, apenas para energia, o que os torna ideais para distribuir energia limpa para atuadores, luzes ou dispositivos de campo. Normalmente, são encontrados apenas em dispositivos que os exigem especificamente, como determinados blocos de rede ou dispositivos de campo projetados para esse tipo.
D-Coded: Ethernet para uso industrial. Com 4 pinos, os conectores codificados em D suportam Ethernet industrial de 100 Mbps e são frequentemente usados junto com o IO-Link para comunicações PLC, mestres IO-Link com Ethernet/IP ou Profinet e interfaces HMI ou SCADA. Embora não sejam usados para o IO-Link em si, eles são o padrão para conectividade Ethernet em ambientes industriais. Importante observar: os conectores com código D são estritamente para comunicação Ethernet, não para IO-Link.
Codificados com X: Backbone de dados de alta velocidade. Com 8 pinos, os conectores X-coded suportam Gigabit Ethernet de até 10 Gbps, o que os torna ideais para aplicações que exigem dados de alta velocidade juntamente com o IO-Link, como visão mecânica, computação de ponta ou registro de dados centralizado. Eles oferecem alta resistência a EMI e largura de banda superior em ambientes adversos. Use o X-coded quando a rede de alto rendimento precisar coexistir com seu sistema IO-Link.
Uso deste guia para referência de campo e planejamento de inventário
Use este guia como uma referência rápida de campo e como uma ferramenta para planejamento de estoque. Reserve um tempo para avaliar seu estoque atual: Você tem a combinação certa de conectores e cabos M12 para suportar os dispositivos em suas instalações hoje e no futuro?
E, em caso de dúvida, não adivinhe, decodifique.
Palavras-chave
- Automação industrial
- IO-Link
Autor
Kyle Bause
Kyle is a Product and Application Specialist at Balluff, where he works directly with manufacturers on sensor, IO-Link, and industrial connectivity applications. He spends most of his time on plant floors helping teams match technology to what their operations actually need.
0 Contribuições
Comentário
Publicações populares
Sensor ultrassônico: como ele funciona e de que modo pode ajudar a sua indústria?
Entenda como funciona o RFID e sua importância na indústria
Proteção IP: diferentes níveis de proteção contra água e suas aplicações
Automação industrial: os principais desafios para a revolução da indústria brasileira
Formulário de Contato
Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição
Balluff Brasil
-
Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP