Deteção confiável da presença de células na montagem de baterias
Interruptores de proximidade fotoeléctricos BOS para deteção precisa e automação sem problemas
Na montagem de baterias, especialmente na produção de módulos que utilizam a tecnologia cell-to-pack, a detecção precisa da presença de células individuais da bateria é crucial para um processo de montagem suave e automatizado. Nossos sensores de proximidade fotoelétricos BOS detectam de forma confiável a presença de células, independentemente da superfície, da cor ou do material das células. Isso garante alta confiabilidade e eficiência do processo em linhas de produção assistidas por robôs.
As características e recursos especiais
- Várias faixas disponíveis para diferentes requisitos de montagem
- Detecção precisa de objetos, mesmo com um fundo muito próximo
- Independente da superfície, cor ou material das células, portanto, versátil no uso
- Alcance de escaneamento quase constante, mesmo com diferentes graus de reflexão
Produtos recomendados para montagem de baterias
Versão econômica e pequena de nível básico de nossos sensores cúbicos difusos
- Série
- 5K
- Dimensões
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico difuso, Triangulação
- Peculiaridade ótica
- Supressão do fundo
- Característica do raio
- Foco típico a 260 mm
- Tamanho do ponto de luz
- 0.2 x 0.3 mm em foco
- Tipo de luz
- Laser Luz vermelha
- Alcance
- 20...300 mm
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
PC
PBT - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
WEEE
UKCA
Sensores cúbicos de barreira com diferentes tipos de luz
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 21M
- Dimensões
- 15.4 x 51.1 x 42.7 mm
- Interface
-
IO-Link: 1.1
Contato normalmente aberto (NA)
Contato normalmente fechado (NF) - Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional (receptor)
- Tipo de luz
- Luz vermelha
- Alcance
- 0...20 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
-
Zinco, Fundição sob pressão, revestimento em pó
Fundição de zinco sob pressão - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Sensores verticais de barreira com diferentes tipos de luz para montagem em orifícios
- Série
- R81K
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional (transmissor)
- Tipo de luz
- Infravermelho
- Alcance
- 0.3...20 m
- Conexão
- Cabo, 2 m, PVC
- Material do invólucro
-
ABS
PMMA - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - Escopo de fornecimento
- Cantoneira de suporte
Sensores fotoelétricos verticais de barreira com diferentes tipos de luz e alcance de até 20 m
- Série
- R090K
- Dimensões
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interface
- PNP: Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Princípio de funcionamento
- Sensor ótico
- Princípio de funcionamento ótico
- Sensor ótico de barreira unidirecional
- Característica do raio
- divergente
- Tipo de luz
- LED Luz vermelha
- Alcance
- 0...20 m
- Conexão
- Conector de encaixe, M8x1, 4-polos
- Material do invólucro
-
PC
PBT - Superfície ativa, material
- PMMA
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Certificação/conformidade
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Outros exemplos de aplicação na montagem de módulos e embalagens
Descubra outros tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry