Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Cabeamento direto

Como a transmissão de dados funciona desde o nível de campo diretamente até o nível de controle

Cabeamento direto

Até a década de 1960, os controles elétricos consistiam em relés. Estes interruptores de atuação eletromagnética eram conectados entre si e com outros componentes eletrônicos através de cabeamento simples. Isso é chamado de controle por comandos elétricos.

Em 1968, o primeiro controlador de lógica programável (PLC) foi inventado. Com isso, o cabeamento pôde ser substituído por programas de software e os relés puderam ser poupados. O próprio PLC ainda continuou a ser conectado por fi os diretamente aos dispositivos a serem controlados. Vamos mostrar a você como isso funciona.

Cabear os equipamentos diretamente com SPS

Normalmente, uma máquina de produção consiste em vários dispositivos de entrada/saída, tais como acionamentos, sensores, atuadores ou lanternas de sinalização. Todos esses dispositivos geram ou requerem sinais em troca com o painel de controle central. O painel contém o PLC, a fonte de alimentação central e, eventualmente, uma interface de operação (HMI) com o sistema. Os sinais analógicos e digitais dos dispositivos de entrada/saída no campo são transmitidos através de cabos que são conectadas diretamente aos cartões de entrada/saída do comando central ou através de blocos de terminais.

Em caso de uma conexão direta do dispositivo ao PLC, o esforço com cabeamento é maior. Pois cada condutor no revestimento dos cabos deve ser conectado ao cartão correto do comando. Os condutores podem ser unidos por meio de blocos de terminais que são instalados entre o dispositivo e o PLC. Os cabos com conector ajudam a conectar um sensor ao PLC ou ao bloco de terminais. Se você quiser conectar uma válvula ao PLC, um conector de encaixe de válvula é o adequado.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar