Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Fiação sem contato

Como a transmissão de dados sem contato funciona

Fiação sem contato

Em algumas aplicações, cabos, conectores e contatos são muito usados. Em outras aplicações, por exemplo, tal como acontece com as peças móveis da máquina, uma fi ação fi xa não é ideal. Vamos mostrar a você como você pode superar essas difi culdades com o auxílio de sistemas de transmissão sem contato.

Exemplo de aplicação

Um robô, muitas vezes, tem a tarefa de lidar com diferentes peças de trabalho que exigem braços das garras diferentes. Por isso, o braço das garras deve ser substituído com frequência. Se um sistema de transmissão sem contato for usado entre o braço do robô e o braço das garras, esta substituição pode ocorrer automaticamente. Pois a conexão e a desconexão dos cabos de conexão é cancelada.

Em uma placa giratória, muitas vezes, os diferentes passos de trabalho são realizados em diferentes estações. A posição correta da peça de trabalho na placa giratória é detectada por sensores. Os sinais são transmitidos ao PLC por meio de sistemas de transmissão sem contato.

Componentes

Um sistema de transmissão sem contato consiste em dois componentes: Remota e Base. A Remota é instalada no lado móvel da aplicação. Ela conecta sensores e atuadores com o sistema de acoplamento. A base é instalada no lado fi xo da aplicação. Ela transfere a energia para a remota e recebe as informações de status dos sensores e as encaminha para o comando. Dependendo das condições ambientais, diferentes tipos de construção estão disponíveis para esse fi m.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar