Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Tecnologia de rede: Ligação através de módulo Feldbus

Como funciona a transferência de dados através do módulo Feldbus

A transferência de dados sobre o módulo Feldbus é um elemento central da moderna tecnologia de automação e comunicação industrial. Os Feldbus possibilitam a utilização de dispositivos, sensores e acionadores em um ambiente industrial, o que permite uma transferência de dados eficiente e confiável entre os diversos componentes.

O que é um Feldbus?

Um fieldbus é uma rede de comunicação digital utilizada na automação industrial para conectar diferentes dispositivos, como sensores, motores e controladores. Diferente das soluções ponto a ponto tradicionais, que exigem conexões individuais para cada dispositivo, o fieldbus possibilita a comunicação em uma rede compartilhada. Isso é viabilizado pelo uso de protocolos padronizados, que definem as regras de troca de dados entre os controladores e dispositivos. Os sistemas de fieldbus permitem a transferência de dados em tempo real e podem ser implementados em diferentes topologias, como linha, árvore ou anel, garantindo flexibilidade e eficiência na integração de sistemas

Quais são as vantagens de um Feldbus?

A utilização de fieldbus na tecnologia de automação oferece vários recursos que aumentam a eficiência e a flexibilidade dos sistemas de produção. A vantagem dele não está apenas na comunicação sobre grandes eventos, mas também na função de diagnóstico. Com a redução dos custos de verificação e a possibilidade de conectar vários gerenciadores por meio de um meio de comunicação comum, a instalação será mais fácil e econômica. Os barramentos fieldbus permitem também uma comunicação de ponta, que não é necessária para aplicações zenitais.

Por que os Fieldbus são usados?

Os Fieldbus são usados em vários aspectos. Essas diferenças influenciam a escolha dos fieldbus adequados para cada aplicação específica, com base nas necessidades específicas do ambiente industrial. Alguns deles são:

  • Topologia:O Fieldbus pode ser utilizado em diferentes estruturas de rede, como, por exemplo, Topologias em linha, estrela, anel ou árvore. A escolha da topologia influencia a flexibilidade e a capacidade de escalonamento dos sistemas.

  • Taxa de transferência de dados:Os diversos sistemas fieldbus oferecem taxas de transmissão de dados diferentes. A taxa de dados necessária depende da aplicação e dos tempos de resposta desejados.

  • Área de aplicação: Alguns fieldbus são desenvolvidos especificamente para cada ramo ou aplicação. Os fieldbus se distinguem por seu material de construção, que está ausente de sua configuração de instalação. Se forem usados, por exemplo, em áreas de solda, então o módulo será usado em carcaça plástica com vidro. Para a utilização em ambientes higiênicos, é necessário usar aço inoxidável.

  • Funções de segurança:Alguns fieldbus oferecem funções de segurança integradas, que são necessárias para aplicações em ambientes com restrições de segurança.

  • Padrões de protocolo:Cada Fieldbus tem um protocolo de comunicação próprio, que define a arte e a forma como os dados são transferidos. Alguns são proprietários, enquanto outros são padronizados internacionalmente, o que facilita a interoperabilidade entre gerenciadores de diversos fabricantes. Os exemplos são Profibus, CAN-Bus, Modbus e Ethernet/IP.

O que é um módulo Fieldbus?

Os módulos Fieldbus desempenham um papel importante na integração e funcionalidade dos sistemas Fieldbus na automação industrial. Um módulo de barramento de campo funciona como uma conexão entre os geradores de feltro (como sensores e atores) e a rede de barramento. Ele permite a transferência de dados e informações e tem como objetivo fazer com que os diversos componentes se comuniquem de forma eficiente e conjunta. A comunicação é realizada por meio de um protocolo específico, que permite a troca de dados e informações de controle entre os gerenciadores e a direção. O módulo traduz os sinais entre a rede e os dispositivos conectados.

Aqui você encontra uma visão geral dos principais sistemas Feldbus

Tecnologias Fieldbus - para um desempenho elevado
Saiba mais

Sistemas Fieldbus e IO-Link

A combinação de sistemas Fieldbus com IO-Link permite uma integração perfeita de sensores e dispositivos em arquiteturas de automação de ponta. O IO-Link funciona como uma extensão dos sistemas Fieldbus e permite que uma grande variedade de gerenciadores seja acessada por meio de uma única unidade de transmissão. Isso reduz a demanda de verificação e melhora a instalação.

Com a utilização do IO-Link em conjunto com sistemas Fieldbus, as empresas podem se beneficiar de uma comunicação de dados melhorada, pois isso permite a transferência de dados de processo, bem como de dados de diagnóstico e informações de parametrização. Isso contribui para um melhor controle e manutenção dos equipamentos, reduzindo os tempos de espera e aumentando a eficiência.

Além disso, você pode ignorar e melhorar as soluções automatizadas com a ajuda do IO-Link, se você tiver novas gerências com IO-Link, sem precisar mudar a infraestrutura geral. Isso é especialmente importante em ambientes de produção dinâmicos, nos quais as exigências podem ser resolvidas rapidamente.

A integração do IO-Link em sistemas Fieldbus de última geração também pode resultar em redução de custos. Com a redução dos custos de instalação e de manutenção, os custos de instalação e de manutenção são reduzidos. A tecnologia de diagnóstico melhorada permite um reparo proativo, que minimiza o tempo de espera.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar