Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

IO-Link – Medição

Quais vantagens o IO-Link oferece à medição automatizada

IO-Link – Measurement

Além da parametrização e do diagnóstico, a medição dos sensores IO-Link possui estas vantagens especiais: Eles não exigem um cabo blindado, a comunicação IO-Link é insensível à interferências e canais analógicos caros não são mais necessários. Assim, o IO-Link oferece a mais alta qualidade de sinal com o menor custo.

Exemplos de aplicação

Em uma estação de enrolamento, o diâmetro do rolo e a passagem devem ser continuamente monitorados. Com sensores óticos de distância que trabalham sem contato, você está seguro. Vantagem adicional: A interface IO-Link aumenta signifi cativamente a qualidade do sinal em comparação com o produto anterior.

Em um grupo hidráulico - por exemplo em uma máquina operatriz - a pressão pode ser controlada de forma segura. Com os sensores de pressão IO-Link, você obtém valores medidos muito mais precisos e se benefi cia da fácil instalação plug-and-play com cabo padrão não blindado.

Sensores de medição compatíveis com IO-LINK - uma opção

Dependendo do foco da aplicação, você pode escolher entre uma variedade de sensores de medição compatíveis com IO-Link:

  • Sensores óticos de distância

  • Sensores de pressão

  • Sistemas de medição linear magnetostritivos para medição de posição linear

  • Sistemas de medição linear magneticamente codifi cados para medição de posição linear e rotativa

Cada sensor IO-Link possui um IODD (IO Device Description) que permite a integração no ambiente de engenharia do comando. Isso cria a condição perfeita para Indústria 4.0.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar