Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

IO-Link – Identificação

Como o IO-Link possibilita soluções enxutas de identificação

IO-Link – Identificação

Sua tarefa de rastreabilidade é de tempo crítico, possui poucos dados e requer uma topologia enxuta? Com uma solução IO-Link, você não precisa de um processador separado no campo. A conexão da cabeça de leitura/escrita é feita na interface IO-Link neutra padronizada com um cabo do sensor de 3 condutores simples e não blindado. A maneira mais fácil de instalação é via plug-and-play, a para que não sejam necessárias configurações complexas.

Exemplos de aplicação

Uma cabeça de leitura/escrita RFID lê os dois lados legíveis da tag básicos. Ambos os produtos são especialmente projetados para a montagem em sistemas padronizados de suporte de peças e sistemas de perfi s padronizados. Para isso, conecte a cabeça de leitura/escrita RFID à unidade mestre IO-Link, que por sua vez pode ser usada para conectar até quatro dispositivos IO-Link. Os dados do comando de nível superior são disponibilizados através de outros protocolos de rede.

Se o espaço for limitado, uma pequena cabeça de leitura/escrita com unidade controladora separada é ideal.

Componentes para identificação automatizada com IO-Link

Na identifi cação automatizada baseada em IO-Link, você só precisa de três componentes:

  • Tagsque transportam os dados do objeto através do sistema. Estão disponíveis em diferentes modelos

  • Cabeças de leitura/escrita compatíveis com IO-Link, incluindo controladores que formam a interface para a tag, que asseguram a preparação dos dados e que fornecem as informações através da interface IO-Link

  • Unidade mestre IO-Link, que fornece quatro portas mestre IO-Link e se comunica com o comando via barramento de campo

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar