IO-Link – Conexão e interligação
Como o IO-Link possibilita a conexão e a interligação inteligente em uma máquina
O IO-Link permite uma comunicação bidirecional do nível de comando até o dispositivo de campo (sensor, atuador). Um mestre IO-Link pode ser usado para conectar um gama variada de dispositivos IO-Link. Diversos mestres IO-Link podem ser interligados através das redes industriais mais comuns.
Por que o Fieldbus também?
A transmissão de sinais dentro de uma máquina (entre sistema de sensores/de atuadores e PLC) ou também no conjunto do sistema (entre os PLCs) ocorre por meio de redes industriais. Estes permitem, entre outras coisas, uma comunicação por longas distâncias.
Na indústria, um grande número de diferentes redes industriais se estabeleceu ao longo do tempo. Como o IO-Link é independente do barramento de campo, o nível do dispositivo com o IO-Link permanece inalterado - independentemente de qual barramento de campo você estiver usando.
Componentes de uma conexão IO-Link
O mestre IO-Link está disponível para todos os redes industriais comuns. Ele possui uma entrada e uma saída para alimentação e para barramento de campo. Além disso, dependendo da área de aplicação, estão disponíveis portas em quantidades variadas.
Os cabos de rede para todos os protocolos comuns permitem a interligação do mestre IO-Link com o PLC e com outros dispositivos de barramento de campo.
Você pode programar, parametrizar e diagnosticar o sensor de cor inteligente via IO-Link.
O cabo do sensor de três condutores facilita a conexão e a substituição de dispositivos IO-Link.