Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

IO-Link – Reconhecimento

Como o IO-Link revoluciona o reconhecimento digital de objetos

IO-Link – Reconhecimento

Os recursos avançados dos sensores habilitados para IO-Link durante a instalação, diagnóstico e parametrização levam o reconhecimento industrial e automatizado de objetos a um novo nível de qualidade. Ao mesmo tempo, você poderá futuramente conectar os sensores padrão digitais de maneira ágil ao comando através de hubs de sensores/atuadores confi guráveis com IO-Link.

Exemplos de aplicação

As etiquetas coloridas são reconhecidas de forma confi ável com um sensor de cor habilitado para IO-Link. Graças ao IO-Link, você pode executar colocações em funcionamento, alterações de formato e alterações de fórmula centralmente através de blocos de função do comando. Isso economiza seu tempo e reduz o potencial de erros ao mínimo.

Os sinais dos sensores de comutação binária podem ser comprimidos através de hubs confi guráveis e transmitidos para o comando via IO-Link. Sua vantagem está na tecnologia de instalação descentralizada e no volume de painel de distribuição signifi cativamente reduzido. Somente cabos padrão confeccionados são usados.

Sensores de medição compatíveis com IO-Link para reconhecimento de objetos - uma opção

Há uma gama de sensores digitais compatíveis com IO-Link para reconhecimento de objetos:

  • Sensores de cor – programável via IO-Link e comutável durante a alteração da receita

  • Sensores indutivos – com mensagem de alerta ao sair do campo de trabalho seguro

  • Sensores óticos – supressão parametrizável de fundo e/ou de primeiro plano via IO-Link

Cada sensor IO-Link possui dados de identifi cação do fabricante e parâmetros que estão descritos no IODD ("IO Device Description"). Você pode conectar até 16 sensores binários padrão no hub confi gurável.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar