Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medir – distância

Uma das tarefas mais frequentes para os sistemas de sensores

Medir – distância

Está diante da tarefa de medir, de modo automatizado e com precisão, a distância a um objeto? Então, os sensores de distância podem ajudar. Para a escolha correta do sensor, recomendamos levar em consideração o alcance do sensor e o tipo do objeto a ser medido. As faixas de medição abrangem distâncias de poucos milímetros a vários metros.

Exemplos de aplicação

Em sistemas geradores de energia eólica são utilizados freios de disco em diferentes posições. Sensores indutivos de distância analógicos, robustos e com capacidade de medição precisa, monitoram permanentemente os discos dos freios e advertem a tempo, quando a substituição das guarnições dos freios se torna necessária.

Em sistemas de enrolamento ou desenrolamento, um sensor ótico mede continuamente o diâmetro dos rolos, aumentando ou diminuindo. Independentemente do material dos rolos ou da cor. Isto permite trocar os rolos com períodos reduzidos de paralisação.

Tecnologias de sensores

Medição de distância, vão ou espaço são diferentes denominações para a mesma tarefa. Independentemente da denominação da tarefa, na industria são utilizados diferentes sensores que se estabeleceram em conformidade com as suas propriedades técnicas:

  • Sensores indutivos medem a distância a um objeto metálico em ambientes severos

  • Sensores capacitivos medem a distância de qualquer material

  • Sensores óticos e sensores ultrassônicos são indicados para distâncias na faixa de vários metros

Tópicos relacionados

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar