Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medir – posição rotativa

Registro de rotação e posição

Medir – posição rotativa

Você deseja medir a posição ou a velocidade de rotação de um eixo rotativo? Por exemplo, no acionamento, no eixo ou em componentes móveis da máquina? Uma vez que estas aplicações são muito diversificadas, as exigências aos sistemas de medição por sensores também são. Para isso são utilizadas diferentes tecnologias: Sistemas de medição de deslocamento com codificação magnética de tempo real e alta resolução ou sensores de inclinação precisos.

Exemplos de aplicação

Em uma máquina de corte/impressão, peças de trabalho, por ex. placas metálicas, são impressas, gravadas ou cortadas. Isto requer exatidão no posicionamento da peça de trabalho sobre a máquina. Nos dois eixos rotativos da máquina, sistemas de medição de deslocamento com codificação magnética medem a posição da peça de trabalho e asseguram um avanço uniforme.

No sistema de calha parabólica, a radiação solar é concentrada através de espelhos parabólicos sobre calhas parabólicas, onde é armazenada como energia térmica. Para obter um rendimento energético ideal, a posição do espelho parabólico precisa acompanhar a posição do sol. Sensores de inclinação comunicam a posição atual do espelho parabólico ao sistema de comando que efetua os correspondentes ajustes.

Tecnologias de sensores

Um sistema de medição de deslocamento com codificação magnética é composto por um corpo medidor com codificação magnética e um sensor. O corpo medidor é composto de polos norte e polos sul codificados, posicionados em sequência, que geram um campo magnético. O sensor reconhece este campo e as transições dos polos ao passar por cima do corpo medidor. Estes sistemas de medição de deslocamento são muito robustos, muito exatos e muito rápidos.

Um sensor de inclinação mede continuamente a posição de um objeto sobre um eixo horizontal ou vertical até 360°. O sinal de saída depende do ângulo medido e da faixa de medição do sensor. Existem sensores de inclinação baseados em fluídos para aplicações estáticas e sensores de inclinação baseados em MEMS para aplicações móveis.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar