Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medir –posição linear

Posicionar objetos sobre um eixo

Medir –posição linear

Na sua aplicação, o posicionamento exato e repetido de objetos sobre uma linha reta é importante? Então, sistemas de posicionamento linear com sensores integrados são a resposta. Através das diferentes tecnologias de sensores, é possível atender, de forma confiável, as exigências especiais das aplicações – independentemente da forma de ativação dos módulos que você utiliza, seja ela hidráulica, elétrica ou pneumática.

Exemplos de aplicação

Sobre um eixo linear, peças de trabalho precisam ser posicionadas com precisão sobre a corrediça. Deste modo, você pode minimizar o tempo de fabricação e assegurar a qualidade exigida na usinagem das peças. Sistemas de medição de deslocamento com codificação magnética, montados ao longo do eixo linear, comunicam continuamente em tempo real a posição atual da corrediça ao sistema de comando (CLP) – mesmo quando a corrediça se desloca com uma velocidade até 10 m/s.

Em Torno CNC, as condições de fixação do fuso precisam ser monitoradas continuamente durante a usinagem. Isto melhora os resultados na peça de trabalho e aumenta a confiabilidade do sistema global. Sistemas de posicionamento indutivo proporcionam um feedback contínuo ao sistema de comando se o fuso está sem fixação, fixado com ferramenta ou fixado sem ferramenta.

Tecnologias de sensores

Para posicionamento linear, por exemplo, são indicadas as seguintes tecnologias de sensores:

  • Os sistemas de medição de deslocamento com codificação magnética podem ser integrados diretamente em acionamentos lineares. Estes sistemas existem nos menores formatos de construção.

  • Sistemas de posicionamento indutivo fornecem informações para a correta fixação de ferramentas.

  • Os sistemas de medição linear magnetostritivos encontraram as suas mais importantes aplicações em acionamentos hidráulicos. Nestas aplicações, o sistema de medição deve possuir a mesma resistência à pressão que o próprio cilindro hidráulico.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar