Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Medir – pressão e nível

Monitorar o estado de fluídos, gases e materiais sólidos

Medir – pressão e nível

Você também deseja, como é comum em muitas aplicações industriais, medir a pressão de meios gaseiformes e líquidos? Sensores de pressão tornam isto possível. Muitas vezes, a medição do nível de abastecimento de materiais líquidos e sólidos segue o mesmo caminho da medição de pressão. Apresentamos diferentes tecnologias de sensores para estas aplicações.

Exemplos de aplicação

Na máquina ferramenta é preciso assegurar uma qualidade alta e consistente da superfície da peça a ser usinada. Para isso, a pressão no sistema de alimentação de lubrificante de arrefecimento precisa ser monitorada continuamente. Por meio de sensores de pressão, a pressão pode ser controlada de maneira confiável, e a máquina pode ser desligada em poucos milissegundos em caso de uma variação da pressão fora da tolerância definida.

Em muitos tanques e caldeiras, a altura de abastecimento precisa ser medida constantemente. Para isto, são utilizados os sensores ultrassônicos que possibilitam a medição independentemente da cor, transparência e das propriedades da superfície do meio. Eles registram objetos de quase todos os materiais (também os atenuadores de som) assim como fluídos, granulados e pó.

Tecnologias de sensores

Sensores de pressão são aplicados na automação de processos e fábricas, por ex., para a regulagem de pressão em tanques e sistemas de distribuição. O monitoramento de meios de processo como lubrificantes de arrefecimento, óleos hidráulicos e a pneumática, exerce uma influência importante sobre os processos de fabricação.

Para medição do nível são usados sensores com diversos princípios de atuação:

  • Sensores ultrassônicos são introduzidos no tanque desde a parte superior, eles trabalham sem contato com o meio.

  • Sensores capacitivos são introduzidos no tanque desde a parte superior, eles trabalham com contado com o meio.

  • Sensores magnetostritivos podem ser introduzidos no tanque desde a parte superior ou inferior. Seu indicador de posição trabalha com contato com o meio.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar