Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Indústria eletrônica

Fabricar produtos eletrônicos de forma rápida, confiável e econômica

Indústria eletrônica

Ciclos de vida curtos dos produtos, alta demanda por inovação e cadeias de fornecimentos globais e fortemente conectadas em rede são importantes motores da indústria eletrônica. A produção neste ambiente deve funcionar da forma mais rápida, confiável e econômica possível - com as menores taxas de erro.

Os produtos Balluff de última geração ajudam-no a satisfazer as exigências do mercado. Eles são utilizados nos tópicos relevantes da produção de PCB e eletrônica: desde a intralogística e rastreabilidade até a robótica, tecnologia de manuseio e montagem até a visão mecânica e monitoramento de condições.

Muitos destes tópicos e tecnologias na automação industrial estão entre as principais competências da Balluff há décadas. Mas também já estamos atendendo a novas demandas, como o IIoT, com soluções inovadoras.
Desta forma, apoiamos você com uma ampla gama de soluções para a fabricação livre de erros e confiável de produtos eletrônicos.

Intralogística e rastreabilidade: Alta velocidade, alta transparência - alta qualidade

A gestão contínua do estoque e da movimentação dos materiais, evitando erros de forma confiável, é um desafio para as empresas de quase todos os setores.

Os processos automatizados permitem-lhe armazenar mesmo grandes quantidades - em menos tempo e com maior precisão. Sensores inteligentes e sistemas em rede no âmbito da Internet Industrial das Coisas (IIoT) garantem processos eficientes em logística. Eles recolhem dados, processam-nos em tempo real e assim fornecem a base de decisão para processos autónomos e controlados.

É por isso que os sistemas de transporte de materiais e transelevadores dinâmicos estão cada vez mais substituindo o trabalho manual do armazém. Garantem um fornecimento eficiente dos bens necessários, proporcionam um funcionamento contínuo com componentes confiáveis e garantem um elevado rendimento. E: graças às soluções inovadoras de identificação com opções de controle controladas por software, elas não só são altamente precisas, mas também permitem a rastreabilidade em sua produção - um fator importante para uma maior eficiência.


Montagem e robótica: Fluxo de dados e controle de processo otimizados

Se você deseja agrupar sinais, coletar e rastrear dados do seu processo de montagem, exibir estados operacionais ou garantir a qualidade da sua montagem: a Balluff ajuda-o a gerir todas estas tarefas sem esforço.

Nossos módulos de rede, por exemplo, são projetados para uma arquitetura de sistema descentralizada fora do quadro de comando e, como compressores de dados, ajudam você a reduzir o número de nós de rede a um mínimo absoluto. Com IO-Link, você usa um padrão estabelecido em automação para integrar uma grande variedade de dispositivos. Além disso, você também está perfeitamente equipado para o IIoT e para a fábrica do futuro.

No campo inovador da robótica, apoiamos você na maximização da eficiência e na garantia de alta qualidade do produto - com soluções que, entre outras coisas, substituem cabeamento complexo, permitem mudanças rápidas de ferramentas e facilitam a interação entre homem e máquina.


Produção de placas de circuitos: Precisão e eficiência para o núcleo da eletrônica

De smartphones, laptops e TVs a aspiradores de pó, hoje quase não há nenhum dispositivo terminal que ainda possa ser usado sem eletrônicos e que não esteja equipado com placas de circuito. Estas devem ser tratadas com muito cuidado, como elementos centrais durante a produção. Nossas câmeras industriais fornecem inspeções de qualidade confiáveis para manter o desempenho de sua produção a longo prazo.

Os curtos ciclos de vida dos produtos na indústria exigem linhas de produção particularmente adaptáveis. Nossos sensores inteligentes, com funções adicionais, como capacidade de diagnóstico, contribuem decisivamente para aumentar a eficiência e a flexibilidade.

Na indústria eletrônica em particular, a miniaturização progressiva também está desempenhando um papel cada vez maior: alto desempenho e densidade de integração no menor espaço é uma necessidade - também para placas de circuito. Isto requer tecnologia de sensores e sistemas de câmera extremamente precisos em sua linha de produção. Ambos são encontrados na Balluff para atender às exigências do mercado.

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar