Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Tecnologia de Acionamento Elétrico

Aumentar a eficiência energética - aumentar a qualidade

Soluções para Tecnologia de Acionamento Elétrico

A Balluff oferece uma ampla gama de sensores e sistemas de medição de posição usando várias tecnologias, todas especialmente projetadas para atender às demandas dos modernos sistemas de acionamento elétrico, hidráulico e pneumático.

Você pode escolher entre uma ampla e flexível gama de soluções existentes ou nossas soluções personalizadas projetadas para atender às suas necessidades e de acordo com suas especificações individuais.

Resumo dos benefícios significativos:

  • Maior eficiência energética de máquinas e equipamentos
  • Seqüências de máquinas reguladas, movimentos controlados


Integração em acionamentos lineares e rotativos: Compacto, tecnologia de alta precisão

As soluções integradas do sistema de sensores são indispensáveis para uma unidade mais compacta possível. Os codificadores magnéticos BML, disponíveis em formatos incomparavelmente pequenos, são adequados para integração direta em unidades lineares e rotativas.

Esses sistemas de medição consistem em um sensor e uma fita magnética, que apresenta a tecnologia Permagnet para um campo magnético absolutamente homogêneo. Isso garante alta segurança da função, baixa histerese e desvios mínimos de linearidade.

Durante o uso, o sensor desliza sobre a fita codificada a uma distância de até 5 mm para uma operação completamente sem contato. A posição está disponível como um sinal absoluto ou incremental.

A fita está disponível como uma tira para operações lineares e em forma de anel ou disco para movimento rotativo.

Para flexibilidade adicional, você pode escolher entre várias interfaces (SSI, BISS-C, SIN / COS, ABZ, IO-Link).


Sistemas de feedback para acionamentos diretos lineares: Alta eficiência energética e qualidade da unidade, pois o sistema é altamente preciso e dinâmico

Os sistemas de medição de posição BML altamente precisos e dinâmicos da Balluff garantem alta eficiência energética e qualidade de acionamento. Os sistemas de medição com capacidade em tempo real fornecem feedback de posição ideal com a mais alta eficiência energética para a melhor qualidade de feedback - mesmo em aplicações de alta dinâmica com velocidades de deslocamento de 10 m/s. A resolução de 1 µm significa que classes de precisão de até ± 7 µm podem ser alcançadas.


Feedback de posição em motores de torque: Estilos planos para eixos ocos grandes

Quando você lida com tarefas de posicionamento altamente dinâmicas, rápidas e precisas, motores de torque com sistemas de medição de ângulo com codificadores magnéticos BML são a escolha ideal.

Utilizados com um escravo, garantem o feedback exato da posição. Isso é fundamental para a precisão de posicionamento, eficiência energética, expectativa de vida e o design de toda a aplicação. A cabeça pequena do sensor e disco de código plano com grande diâmetro interno tornam os sistemas codificados Permagnet excelentes para integração em motores de torque.

  • Qualidade de controle ideal: resultado de medição de alta precisão

  • Precisão de posicionamento consistentemente alta: no play e sem histerese

  • Unidade plana: disco de código plano

  • Com interface SIN-/COS e ABZ


Detectar posições finais e individuais: Portfólio abrangente de mini sensores para soluções ideais

Para detectar posições finais e de referência, os sensores binários garantem uma detecção de posição simples e confiável. Com seus tamanhos compactos e baixo peso, nossa série em miniatura se destaca das muitas outras opções com seus requisitos mínimos de espaço e compatibilidade com atuadores e slides em movimento. Eles são ideais, por exemplo, em garras, carregadores de pórtico ou em aplicações pick-and-place, onde cada grama de peso economizado aumenta a eficiência energética do sistema.

Seja diretamente no inversor ou em vários eixos de uma máquina de embalagem, as velocidades de rotação são detectadas em todos os lugares na construção de máquinas e sistemas. Para medir velocidades de rotação e detectar a direção e as paradas de rotação, fornecemos uma solução ideal para atender às suas necessidades. Para uma verificação simples, muitas vezes você pode conviver com um, mas para detecção simultânea da direção da rotação, são necessários dois sensores padrão indutivos.

Para uso exigente em velocidades mais altas ou determinação precisa da velocidade, nossos sistemas de medição de ângulo com anéis codificados magneticamente são uma escolha ideal.


Digitalizando o processo de fixação: Monitoramento da distância da ferramenta de fixação

Soluções inteligentes de acionamento e fixação, onde os sensores estão integrados ao eixo do motor, estão se tornando cada vez mais comuns como um fator de inovação em máquinas-ferramenta. Os sensores necessários para trocas rápidas e suaves de ferramentas estão disponíveis em variações cada vez menores e mais inteligentes. Eles podem ser facilmente integrados à tecnologia de fixação, independentemente de ser ativada eletricamente, hidraulicamente ou pneumaticamente. Com sensores e sistemas de medição de posição da Balluff, você monitora o processo de fixação e liberação das ferramentas diretamente no eixo do motor.

Usando a combinação inteligente de sensores de pressão ou diversos sistemas de medição linear redundante com base em diferentes tecnologias, você pode obter um nível de segurança aprimorado para todo o sistema.

Digitalizando o eixo do motor com IO-Link

Usando o novo sensor IO-Link e sistemas de medição, você pode incorporar facilmente a tecnologia de fixação do eixo do motor no controlador ou na rede digital e digitalizar o eixo do motor. Isso é feito usando o padrão IO-Link aberto, que permite a comunicação neutra em barramento de campo do nível do sensor / atuador à infraestrutura da Internet Industrial das Coisas (IIoT).

A tecnologia IO-Link, orientada para o futuro, torna seu eixo do motor mais inteligente e pronto para digitalização e IIoT.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar