Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Life Science

Sensores de Precisão para Aplicações Médicas e Laboratoriais

Life Science

As aplicações médicas e laboratoriais exigem alta confiabilidade, tolerâncias mínimas de medição e dispositivos compactos. A integração flexível da tecnologia de sensores no sistema também é importante. A Balluff oferece uma gama completa de produtos e soluções de sistema sob medida para tarefas individuais de automação laboratorial, tecnologia médica e logística hospitalar. Se você precisa de modificações em invólucros, sistemas modulares, dispositivos integrados ou tecnologias em sistemas especiais, a Balluff é a sua parceira para essas necessidades especiais. Entre em contato conosco para conversar sobre sua aplicação.

Os produtos listados aqui são "produtos padrão" ou "produtos padrão modificados".

Ao utilizar estes produtos como componentes em equipamentos de laboratório ou médicos, a usabilidade destes produtos deve ser verificada e qualificada pelo fabricante do equipamento de laboratório/equipamento médico sob sua própria responsabilidade.

Antes da construção, instalação e comissionamento, favor observar a folha de dados/instruções de operação do produto.

Máquinas de Montagem: Eficiente e produtivo com alta qualidade

Hoje em dia, máquinas de montagem modernas e otimizadas para aplicações são utilizadas para a montagem precisa e livre de erros de componentes de tecnologia médica. Com a Balluff, você pode implementar com sucesso uma produção e fabricação inteligentes. Nossos sensores e componentes de interface contribuem decisivamente para que a confiabilidade dos processos de montagem automatizados possa ser cada vez mais otimizada e para que a montagem seja melhor e mais rápida do que pela mão humana.


Automação laboratorial: No centro dos seus processos

A tecnologia de laboratório automatizada para o transporte e processamento de amostras em espaços muito confinados é essencial. E deve funcionar em perfeita interação entre tecnologia ótica e tecnologia de sensoriamento, tecnologia eletrônica miniaturizada e componentes mecânicos de precisão. O progresso não pode parar neste campo de aplicação clássico da mecatrônica. Ainda mais importante que Balluff lhe ofereça soluções ideais para uma ampla gama de aplicações na automação laboratorial. Quer você queira detectar e rastrear objetos ou concentrar-se no manuseio eficiente de líquidos, nossos sensores irão levá-lo à frente - como componentes importantes da alimentação e remoção automatizada de amostras, bem como da dosagem de material de amostra, ou de líquidos de análise.


Dispositivos médicos: Inovador em benefício dos pacientes

Os dispositivos médicos são bens de capital caros, cuja confiabilidade e precisão devem ser asseguradas mesmo após anos de utilização. Componentes de sensores sem contato e livres de desgaste permitem que o equipamento técnico atenda às altas exigências de tempo de uso e vida útil nos cuidados de saúde. Outra ponto positivo para a Balluff: Graças ao design miniaturizado de seus dispositivos, vantagens decisivas podem ser alcançadas na dimensão do sistema em geral.


Logística hospitalar: Gerir de forma eficiente e econômica

Na sequência de novas regulamentações sobre dispositivos médicos, você, do segmento hospitalar, deve pensar no aumento da digitalização dos processos logísticos. Ao afastar-se da documentação manual, você pode aproveitar o potencial de redução de custos a longo prazo e reduzir a influência de erros humanos - especialmente em processos padronizados. Com leitores óticos de códigos de barras ou matrizes de dados e sistemas RFID, você não só garante a rastreabilidade dos dispositivos médicos, mas também otimiza os processos e o uso de instrumentos na direção do Hospital 4.0 e da digitalização.

Utilização Otimizada dos Dispositivos Médicos

A esterilização central, que realiza e documenta o ciclo completo de higiene dos instrumentos no hospital, pode ser mais eficiente com soluções de identificação automática. O RFID não só elimina os fluxos de trabalho manuais demorados e propensos a erros, como também permite uma utilização otimizada. Graças à documentação contínua de todos os processos em tempo real entre a central de esterilização, o armazém e o centro cirúrgico, cada operação pode ser rastreada de forma confiável. E com um identificador único, você sempre sabe onde o seu inventário está sendo usado atualmente. Nossos suportes de dados são fixados de forma higiênica e segura aos instrumentos, carrinhos e bandejas. Mas isso não é tudo. Além das soluções RFID, a Balluff também oferece scanners óticos com os quais você pode gravar códigos de barras e códigos de matriz de dados.

Benefícios

  • Equipamento médico utilizado de forma otimizada

  • Instrumentos imediatamente à mão

  • Ciclo de higiene otimizado aumenta a produtividade

  • Armazenamento eficiente economiza o armazenamento múltiplo de instrumentos e assim reduz os custos

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar