Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Linha branca

Produzir eletrodomésticos de forma confiável e eficiente

Linha branca

Da metalurgia até a intralogística e montagem: a Balluff o auxilia com uma vasta gama de soluções para uma produção de linha branca de forma eficiente e sem erros.

Alguns dos temas importantes nesta área, por exemplo, a rastreabilidade através de RFID ou da tecnologia de manipulação e montagem, está presente em nosso dia a dia há décadas. Mas também estamos trabalhando intensamente em novos requisitos de produção, como o monitoramento de processos ou IIoT, dessa forma podemos oferecer soluções inovadoras para acelerar seus processos produtivos.

Tecnologia de metalurgia e conformação: Benchmarks para aos padrões de amanhã

As prensas mecânicas tornaram-se uma parte indispensável da formação do metal. As ferramentas e moldes particularmente precisos e de alta qualidade utilizados são geralmente concebidos para grandes quantidades. Literalmente, ninguém se pode dar ao luxo de longos períodos de paragem aqui, porque cada atraso na produção custa-lhe tempo e dinheiro - especialmente se também tiver de substituir ativos danificados. Confie nas soluções de sensores da Balluff: eles registam sempre a posição exata da prensa durante as operações das máquinas, detectam imediatamente avarias e evitam danos consequentes porque a prensa se desliga imediatamente em caso de emergência.


Rastreabilidade e intralogística: Alta velocidade, alta transparência e alta qualidade

A gestão contínua do estoque e dos movimentos de materiais, evitando erros de forma confiável, é um desafio para as empresas de quase todos os setores. Os processos automatizados permitem-lhe armazenar e recuperar grandes quantidades - em menos tempo e com maior precisão. Não admira, pois, que os sistemas automatizados estejam cada vez mais a substituir o trabalho manual do armazém. Outro fator para maior eficiência é a alta transparência do processo. A rastreabilidade de todas as etapas do processo é de importância correspondente - desde a aquisição e produção da matéria-prima até ao consumo e eliminação. A Balluff oferece soluções confiáveis para intralogística, bem como soluções de identificação altamente precisas com opções de controle controladas por software.


Montagem, robótica e à prova de erros: Dados em fluxo, processos em cheque, produção sob controle

Se você deseja agrupar sinais, coletar e rastrear dados de seu processo de montagem ou exibir estados operacionais: a Balluff ajuda você a gerenciar todas essas tarefas em sua montagem sem esforço.

Para atender aos seus altos requisitos de produção, você já usa uma ampla gama de métodos de montagem, desde estações de trabalho manuais até linhas de produção altamente automatizadas usando robótica. No campo inovador da robótica, também ajudamos você a maximizar a eficiência e garantir a alta qualidade do produto – com soluções que, por exemplo, substituem cabeamento complexo, permitem trocas rápidas de ferramentas e facilitam a interação entre homem e máquina.

Para garantir que não ocorram erros nos processos complexos de sua produção, oferecemos produtos para integração em seus aplicativos à prova de erros. Eles também permitem o controle de qualidade contínuo, o que aumenta a eficácia geral do equipamento (OEE).


Processos inteligentes e monitoramento de condições: Flexível, inteligente, sem problemas

Com sistemas de monitoramento de processos e condições compostos por componentes inteligentes, a Balluff contribui para a operação eficiente e sem problemas de máquinas e instalações na indústria.
Por exemplo, os sensores podem evitar paralisações não planejadas registrando e monitorando de forma confiável o nível de enchimento, a temperatura ou a pressão, fornecendo dados sobre a condição da planta e, assim, permitindo que você realize a manutenção preventiva. Você reconhece alterações como desgaste ou até mesmo mau funcionamento de componentes individuais mais rapidamente e pode coordenar melhor sua manutenção. Os sensores Balluff podem monitorar automaticamente os valores-limite definidos dos recursos de produção e informar se eles estão abaixo do esperado – ou reordenar os recursos diretamente. Isso substitui as verificações manuais e aumenta a eficácia geral do equipamento (OEE).

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar