Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Indústria Plástica

Precisão para alta disponibilidade de equipamentos

Precisão para alta disponibilidade de equipamentos

O plástico é o material do século XXI. A sua gama de aplicações é enorme e graças às novas composições torna-se ainda maior. Por isso, as exigências na produção e na fabricação de máquinas estão aumentando. A Balluff oferece soluções de sensores e sistemas de alto desempenho com tecnologia de rede e conectividade de alta qualidade. Temos os pré-requisitos ideais para gerenciar de forma confiável a crescente variedade em tecnologia. A alta qualidade das nossas soluções permite conceitos de sistema maduros, suporta a disponibilidade de máquinas e contribui para uma utilização eficiente.

Manuseio de materiais: Como alcançar um processo ideal

Para manter um processo de manuseio de material ideal, é importante assegurar continuamente a limpeza do plástico. Os níveis de enchimento adequados são assegurados pelos nossos sensores capacitivos e ultrassônicos, enquanto que o RFID industrial controla sem erros todos os processos. Isto assegura que os caminhos percorridos pelos granulados, enchimentos e materiais de reforço desde os silos até às estações de acoplamento, desde os misturadores até às máquinas de moldagem por injeção funcionem como um relógio. Em diferentes linhas de produção e em cada lote. Você obtém a dosagem precisa de novos compostos em cada nova composição - de forma rápida, precisa e confiável.

Ao mesmo tempo, você aumenta a eficiência da alimentação, melhora a qualidade da produção e reduz reclamações, pois o RFID registra todos os seus dados de processo e produto. Esta documentação contínua cria segurança legal.


Moldagem por Injeção: No controle de cada detalhe

Na moldagem por injeção de alta precisão cada passo tem que ser executado precisamente desde a injeção do composto de moldagem até a ejeção da peça formada. Com nossas soluções de alta qualidade você pode controlar de forma confiável cada movimento da máquina de moldagem por injeção. Nossos sistemas de posicionamento indutivo fornecem preenchimento rápido do molde e nossos sensores capacitivos verificam a completude. Os codificadores magnéticos garantem um fechamento suave do molde. Sensores de pressão robustos integrados ao cilindro hidráulico garantem que as placas sejam devidamente fechadas.

Você pode confiar na alta precisão de repetição e durabilidade graças à nossa tecnologia otimizada através de Testes de Vida Útil Altamente Acelerados (HALT). O design robusto proporciona tempos de funcionamento prolongados e contribui para o tempo de funcionamento do equipamento. A nossa qualidade significa a sua precisão. E o desempenho à prova de falhas significa eficiência e economia.


Moldagem por sopro: Economia através da utilização ótima do material

Quando se trata de moldagem por sopro, a Balluff oferece uma grande precisão para uma utilização ótimizada do material. Nossos produtos garantem a extrusão exata das mangueiras e permitem a estrutura correta de várias camadas de plástico. E tornamos possível a produção confiável de recipientes com paredes internas resistentes a ácidos, diferentes espessuras de parede ou em várias cores. Os nossos sensores fornecem uma solução econômica que garante a qualidade de produto desejada, porque só o processamento exato dos materiais individuais permite ter a certeza de que, por exemplo, os recipientes ou garrafas dos tanques têm as características necessárias.


Tecnologia de Colagem e Junção: Uma visão contínua em cada união

Quando se trata de fixar peças, seja do mesmo material ou de materiais diferentes, tanto a solda por ultrassom como a solda por vibração oferecem as melhores características. A utilização destas técnicas de solda garante a melhor resistência mecânica e vedação possível dos materiais unidos. Para inspecionar com segurança estas tecnologias de união de primeira classe, oferecemos soluções comprovadas. Isto aplica-se também a áreas sensíveis como a indústria alimentícia, médica ou eletrônica.

Você pode comparar continuamente os resultados durante o processo. Sistemas de medição linear super rápidos dão-lhe um feedback preciso, enquanto câmeras industriais versáteis assumem o controle visual de qualidade. Costuras de solda, tamanhos, distâncias, etapas de produção - tudo pode ser conhecido num relance. E as nossas SmartCameras oferecem uma excelente comodidade de funcionamento.


Robótica e Automação: Redes enxutas reduzem os custos

As tarefas de automação robótica não estão mais necessariamente associadas a custos e esforços excessivos de instalação, manutenção e substituição de peças. Com a transmissão sem contato de sinais e energia utilizando acopladores indutivos, você pode deixar o desgaste e as quebras de cabos no passado. A utilização destas unidades com desconexão rápida também se tornam altamente flexível.

Usando também o IO-Link você pode simplificar significativamente a sua topologia de rede. Você reduz os custos de instalação e o esforço ao mínimo enquanto desfruta de imunidade a ruídos. Com este padrão de comunicação, você pode integrar todos os sensores ao nível do barramento de campo.

E com os dispositivos IO-Link, é possível o diagnóstico e parametrização contínuos utilizando o controlador. O IO-Link reduz o número de dispositivos e oferece transparência até o último medidor. Para uma estrutura de rede enxuta, basta conectar seus dispositivos IO-Link a um bloco de rede IO-Link para agrupar os sinais. Você também lucra com enormes economias de tempo e dinheiro.

O portfólio Balluff IO-Link com masters, hubs e sensores inteligentes oferece uma seleção incomparavelmente ampla para tal eficiência.

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar