Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Componentes pneumáticos e hidráulicos

Maximizar a eficiência e a confiabilidade com tecnologias avançadas de sensores e redes

Componentes pneumáticos e hidráulicos

A Balluff oferece componentes de última geração para hidráulica e pneumática que permitem a integração perfeita de sensores avançados e tecnologias de monitoramento em seus sistemas de potência de fluidos. Nossas soluções são projetadas para melhorar a eficiência, garantir a precisão e minimizar o tempo de inatividade em uma ampla gama de aplicações.

Descubra soluções inovadoras para sistemas hidráulicos e pneumáticos que são personalizadas de acordo com suas necessidades.

Oferecemos várias tecnologias para monitorar o deslocamento e a posição, bem como a pressão, a temperatura, o fluxo e o nível. Essa ampla gama fornece ao usuário dados de processo e de serviço.

Se você optar por soluções convencionais ou quiser realizar aplicativos compatíveis com IIoT, a Balluff oferece suporte baseado em necessidades de uma única fonte.

Outros pontos focais para áreas de aplicação individuais

De sistemas hidráulicos a soluções de acionamento digital

Os sensores e atuadores com IO-Link são agora um padrão na tecnologia de automação. No entanto, o protocolo IO-Link padronizado (IEC 61131-9) também oferece vantagens significativas na tecnologia de fluidos quando se trata de planejamento de projetos, comissionamento e monitoramento de componentes e status do sistema:

  • Análise e documentação na nuvem

  • Monitoramento e visualização dos dados coletados

  • Eixo autônomo em nível de campo

  • Detecção de fluxos de fluido com o monitor de fluxo térmico BFF

  • Medição de temperatura com os sensores de temperatura BFT

  • Parametrização de válvulas via IO-Link

  • Monitoramento de pressão com nossos sensores de pressão (BSP)

  • Detecção contínua de nível com BTL: sensores de posição linear magnetostrictivos

  • Monitoramento de nível por meio da detecção de valor limite com os sensores capacitivos da Balluff (BCS)

Monitoramento de unidades hidráulicas

Uma bomba ou compressor hidráulico potente e o motor elétrico associado estão no centro de muitos sistemas de produção. Com o Kit de ferramentas de monitoramento de condições O Condition Monitoring Toolkit (Kit de Ferramentas de Monitoramento de Condições) da KPMG fornece um sistema integrado para registrar e analisar os dados de condição da máquina. Nosso kit de ferramentas analisa as variáveis físicas da sua unidade hidráulica e o informa de forma confiável e em um estágio inicial sobre quaisquer desvios significativos, para que você possa agir.

Proteção contra explosão

Os componentes da tecnologia de fluidos também são usados em áreas de risco áreas perigosas. Os exemplos incluem o monitoramento de cilindros hidráulicos ou pneumáticos, o monitoramento de válvulas controladas hidraulicamente e pneumaticamente e a detecção de nível de óleo ou de enchimento.
A Balluff oferece uma gama de sensores e transmissores com as respectivas certificações regionais.


Nosso portfólio

Tecnologia de sensores

Tecnologia de rede

Monitoramento de condições

Você tem alguma dúvida? Entre em contato conosco!

Vídeos

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
  • Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar