Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Produção de Energia

Permanecer econômico hoje e amanhã

Produção de Energia

Mudanças climáticas, tendências demográficas e a disponibilidade limitada de combustíveis fósseis exigem soluções novas e inovadoras do setor de energia. Sejam parques eólicos offshore ou usinas de energia solar no deserto, a distribuição da geração de energia para um grande número de sistemas individuais e a influência imediata de fatores ambientais extremos impõem requisitos rigorosos à qualidade dos componentes usados.

A Balluff oferece uma contribuição significativa para todas as áreas de energia: oferecemos soluções confiáveis para a extração de petróleo e gás, para a produção de energia convencional, bem como para o aproveitamento das energias renováveis, incluindo vento, sol e água. Cada componente se destaca pela robustez e qualidade. Conosco, você obtém uma rede global de consultoria técnica, vendas, serviço pós-venda e fornecimento rápido de peças de reposição. Também trabalhamos em conjunto com construtores de sistemas e fornecedores de subsistemas. Isso garante a você soluções ideais.

Energia Eólica: Usinas de energia de alta tecnologia com alta eficiência

Os modernos sistemas de energia eólica oferecem uma eficiência extremamente alta. Por exemplo, as usinas de hoje produzem aproximadamente 20 vezes mais eletricidade do que as usinas de 20 anos atrás, e a um custo menor. Ainda assim, os parques eólicos são um grande investimento que exige alta disponibilidade das peças.

Isso pode ser alcançado apenas se todos os componentes forem extremamente confiáveis e apresentarem desempenho à prova de falhas. Para este fim, a Balluff trabalha há muito tempo em estreita colaboração com os principais fabricantes. Oferecemos know-how específico do setor e garantimos o mais alto nível de qualidade para instalações onshore e offshore.


Usinas de energia solar: O sol pode fornecer mais energia do que o mundo precisa

As usinas de energia solar podem hoje fornecer saídas de energia de 100 megawatts ou mais. Para gerar essa energia, muitos milhares de espelhos precisam ser alinhados de forma precisa e contínua com o sol. Isso requer sensores excepcionalmente precisos que também podem suportar as condições ambientais extremas encontradas, por exemplo, em regiões desérticas. Desenvolvemos sistemas de medição que permitem detectar com segurança esses movimentos e obter plantas eficientes.


Hidroelétricas: Indispensável no mix de fontes renováveis de energia

A energia hidrelétrica é indispensável entre as energias renováveis nos dias de hoje e ainda abriga muito potencial inexplorado. Para operar de forma confiável as enormes usinas hidrelétricas, você precisa de sistemas de controle e regulagem confiáveis e extremamente precisos.

A Balluff ajuda você com soluções de alta precisão usando sensores e sistemas de medição linear.


Usinas de energia convencionais: Provedores de energia que ainda são importantes

Processos de combustão eficientes e ecológicos em usinas convencionais requerem turbinas e geradores que podem ser controlados com grande precisão, por exemplo, em estações de energia de pico. Ao mesmo tempo, a eficiência precisa ser aumentada continuamente, garantindo a disponibilidade.

Suas demandas de tecnologia são extremamente altas aqui, e por um bom motivo. Ao usar as soluções extremamente precisas da Balluff, desenvolvidas exclusivamente para essas aplicações, você pode atender facilmente a essas demandas.


Extração de Óleo e Gás: Mantenha-se competitivo com fontes de energia fóssil

O petróleo e o gás contribuem de forma crítica para a geração de energia, embora outras tecnologias tenham entrado na consciência pública e política. Por exemplo, tecnologias Power-to-X, em que gases sintéticos ou combustíveis podem ser produzidos a partir de energia renovável usando eletrólise de hidrogênio e outras etapas de processo (metanação). Esses combustíveis podem ser usados onde a alta densidade de energia é necessária, mas os componentes comprovados da construção da planta (por exemplo, válvulas e compressores) são necessários.

A Balluff oferece suporte com sensores robustos, precisos e de baixa manutenção, incluindo sensores com proteção contra explosão com várias aprovações internacionais.


Nossas principais vantagens: Alta precisão e especialização em comunicações

Na Balluff, você obtém conceitos inovadores para a implementação ideal de suas necessidades individuais de produção de energia. Para isso, oferecemos uma ampla e versátil gama de soluções. Além disso, testamos os componentes individuais (técnica HALT) durante o desenvolvimento, para que você se beneficie de sua robustez e durabilidade especialmente impressionantes: no vento ou nas ondas, sob forte luz do sol ou em áreas com risco de explosão.

Nossas soluções usam conectividade altamente confiável e tecnologia de rede madura que atende aos altos requisitos da indústria de energia sem concessões. Isso contribui para proteger seus sistemas e tecnologia de controle contra falhas. E com IO-Link você se beneficia da experiência em comunicações que também pode usar para demandas futuras. Porque com IO-Link você cria uma infraestrutura para gerenciar de forma confiável o crescente volume de dados. A partir dos dados você pode obter informações adicionais e utilizá-las em um processo rápido e flexível, tornando-o pronto e capaz de responder no futuro.

Regular e Controlar: Cada componente individual dá sua contribuição

Quando falamos sobre a confiabilidade da planta e da engenharia de controle, geralmente pensamos primeiro na qualidade dos grandes componentes. Frequentemente, porém, são os componentes menos notados, os que estão em segundo plano, os responsáveis por interrupções ou mesmo falhas principalmente no fornecimento de energia, com implicações para todos os componentes do sistema. No entanto, cabos e conexões elétricas também desempenham um papel importante.

Afinal, eles transmitem os sinais do sensor e informam ao controlador a posição e a pressão, bem como outros parâmetros. Com a Balluff, você desfruta de qualidade confiável. Nós o ajudamos a operar sua planta com o mais alto nível de confiabilidade.

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar