Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Conectores montáveis

O conector de encaixe adequado para cada um dos setores industriais

Conectores montáveis

A Balluff oferece um programa abrangente de conectores montáveis para a transmissão de sinais, dados e energia. A partir de diferentes formatos construtivos e materiais de invólucro, é possível escolher o produto mais adequado para a sua aplicação.

Todos os conectores montáveis são robustos e adequados para a indústria – e oferecem a qualidade Balluff comprovada com a qual você está acostumado e que pode esperar de nossa parte.

Características específicas

  • grande seleção para todas as indústrias
  • diversos formatos construtivos
  • diferentes materiais de invólucro
  • transmissão segura de sinais, dados e energia
  • robustos e adequados para a indústria

Conectores de encaixe 7/8“

  • versões em plástico

  • versões retas e angulares

  • com tomada e conector

  • 3, 4, 5 polos

  • classe de proteção IP67

  • resistentes a impactos e vibrações

  • materiais de alta qualidade

  • de aplicação flexível

Conectores de encaixe para fieldbus

  • para todos os sistemas de fieldbus convencionais: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link

  • versões retas e angulares

  • com tomada e conector

  • versões em plástico e em metal

Conectores de encaixe para a indústria alimentícia

  • perfeitamente adequados para utilização no setor de alimentos e bebidas – testados intensivamente

  • coordenados de maneira ideal em relação aos nossos sensores e sistemas utilizados na indústria de alimentos

  • conectores retos ou angulares

  • com tomada e conector

  • classe de proteção IP69K

  • porcas de aço inoxidável

  • higiene garantida

Conectores de encaixe M8 e M12

  • 3, 4, 5, 8 e 12 polos

  • com tomada e conector

  • versões retas e angulares

  • versões em plástico e em metal

  • podem ser realizadas diferentes tecnologias de conexão

  • resistentes a impactos e vibrações

  • materiais de alta qualidade

  • classe de proteção IP67

  • ampla gama de produtos

  • de aplicação flexível

Conectores de encaixe para distribuidores passivos

  • para conectores M12 e M23

  • 8, 12, 19 polos

  • versões retas e angulares

  • com tomada e conector

  • resistentes a impactos e vibrações

  • materiais de alta qualidade

  • classe de proteção IP67

  • ampla gama de produtos

  • de aplicação flexível

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar