Distribuidores passivos
Versáteis também em condições severas
Os distribuidores passivos da Balluff ligam os sensores e atuadores com o comando. Eles são ideais para condições severas, principalmente nos casos de utilização de agentes refrigerantes e lubrificantes. O invólucro de fundição maciça oferece uma alta classe de proteção e excepcional resistência a impactos e vibração.
Devido ao seu design, essas interfaces se encaixam perfeitamente em todos os sistemas e máquinas, com insertos metálicos garantindo a precisão de montagem dos conectores.
Todos os distribuidores podem ser montados de forma flexível em todos os perfis padrão e placas de base: Seus furos de fixação estão dispostos centralmente. E através de furos de fixação laterais adicionais, a interface passiva também pode ser montada lateralmente. A montagem flexível suporta LED claramente visíveis.
As vantagens principais
- ligações simples
- necessidade de espaço reduzido
- resistentes a vibração e impactos
- robustos e adequados para a indústria
- resistentes aos meios em função dos elementos enroscáveis metálicos
- possibilidades flexíveis de fixação
- elevada precisão de ajuste dos conectores de encaixe em função dos elementos enroscáveis metálicos
Conexão de conector de porta M12
conexão com conector M23 de 12 polos e 19 polos
variantes para um ou dois sinais por porta
disponibilidade de versões 4x e 8x PNP, NPN e variantes sem LED
Conexão de cabo de porta M12
diversos comprimentos de cabo
variantes para um ou dois sinais por porta
versões 4x e 8x
variantes para sensores PNP e NPN, bem como variantes sem LED
Conexão de cobertura de porta M12
conexão através de réguas de terminais
é possível a separação de potencial da tensão de alimentação dos sensores e atuadores através de pontes
variantes para um ou dois sinais por porta
versões 4x e 8x
variantes para sensores PNP
Conexão de cabo de porta M8
diversos comprimentos de cabo
variantes para um ou dois sinais por porta
versões 4x, 6x, 8x, 10x
variantes para sensores PNP e NPN, bem como variantes sem LED
montagem flexível através de furo de fixação para montagem lateral ou frontal
Conexão de conector de porta M8
conexão com conector M12 de 8 polos ou 12 polos
variantes para um ou dois sinais por porta
versões 4x, 6x, 8x, 10x
variantes para sensores PNP e NPN, bem como variantes sem LED
montagem flexível através de furo de fixação para montagem lateral ou frontal
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation