Zmena formátu vo výrobných systémoch
Lepšie - rýchlejšie - bezpečnejšie
Odvetvie priemyslu:Špeciálne strojárstvoZákazníkAKE Systemtechnik GmbH, Nemecko
V modernom výrobnom priemysle sú časté zmeny formátu výrobných liniek každodennou výzvou. Tieto zmeny môžu byť časovo náročné a zložité, pretože si vyžadujú presné nastavenia, manuálne úpravy a veľké skúsenosti. Chyby v tomto procese často vedú k predĺženiu prestojov, chybám výrobkov a dodatočným nákladom. Na zvýšenie efektívnosti a zabezpečenie kvality hľadajú spoločnosti riešenia, ktoré umožňujú rýchle, bezchybné a spoľahlivé prispôsobenie strojov.
Situácia
Spoločnosť AKE stála pred výzvou vykonávať na svojich strojoch časté a časovo náročné zmeny formátu. Tieto zmeny bolo potrebné vykonávať čo najjednoduchšie, najrýchlejšie a najbezpečnejšie. Spoločnosť AKE totiž zo skúseností vie, že manuálne nastavenie formátu môže pri nesprávnej obsluhe stroja viesť k značným prestojom, zvýšenej chybovosti a zníženej efektivite výroby.
A práve tomu chcela spoločnosť AKE zabrániť.
Výzva
Hlavné problémy spočívali v tom, že manuálne nastavovanie strojov bolo časovo náročné a náchylné na chyby. Operátori museli vykonávať viacero krokov a nastavenia ručne, čo predlžovalo čas nastavenia a zvyšovalo riziko chyby operátora. To viedlo k vysokým nákladom a znižovalo konkurencieschopnosť spoločnosti.
Riešenie
Spoločnosť AKE Systemtechnik sa rozhodla použiť indikátor polohy BDG Balluff IO-Link. Tento systém automatizuje a monitoruje potrebné nastavenia počas zmien formátu. Indikátor polohy poskytuje presnú spätnú väzbu a zabezpečuje rýchle a správne nastavenie strojov na nové formáty. Tým sa výrazne skracuje čas nastavovania a minimalizuje sa riziko prevádzkových chýb.
Okrem toho sa indikátory polohy dajú jednoducho integrovať a konfigurovať v riadiacom systéme. Na výmenu mechanickej verzie nie sú potrebné takmer žiadne mechanické zmeny.
Ako sa to realizovalo?
Po inštalácii ukazovateľa polohy Balluff BDG sa digitálne zaznamenali a naprogramovali konfigurácie stroja. Operátori teraz mohli vykonávať manuálne nastavenie, pričom indikátor polohy zobrazoval a kontroloval presné polohy pre rôzne formáty.
Musím sa otáčať doľava? Musím sa otočiť doprava? Prístroj Balluff BDG to zobrazuje intuitívne a nenecháva žiadny priestor na chyby pri nastavovaní. To umožňuje rýchlu a bezchybnú zmenu formátov stroja.
Vďaka digitalizácii procesu teraz existuje rozhodujúca výhoda: stroj sa spustí až vtedy, keď sú všetky nastavenia správne. Tým sa priamo predchádza nákladným chybám a mechanickým poškodeniam.

Čo sa tým dosiahlo?
Vďaka indikátoru polohy Balluff sa spoločnosti podarilo skrátiť čas nastavenia až o 50 %. Výrazne klesla chybovosť nastavenia, čo viedlo k vyššej kvalite výroby. Celkovo sa spoločnosti AKE Systemtechnik podarilo zvýšiť výrobnú kapacitu a výrazne zvýšiť efektivitu. Investícia do indikátora polohy sa vrátila vo veľmi krátkom čase, čo viedlo k zvýšeniu konkurencieschopnosti a ešte väčšej spokojnosti zákazníkov.
Vďaka indikátoru polohy Balluff sme dokázali výrazne skrátiť čas nastavenia a prakticky eliminovať prevádzkové chyby. Toto riešenie výrazne zefektívnilo naše výrobné procesy a pomohlo nám zvýšiť kvalitu vyrábaných výrobkov a ušetriť náklady.
Vaše výhody
Indikátory polohy IO-Link ponúkajú množstvo výhod pre vás a vašu výrobu!
-
Skrátenie času nastavenia:Čas nastavenia sa skrátil až o 50 %, čím sa zvýšila efektívnosť.
-
Menej prevádzkových chýb:Automatizované monitorovanie minimalizuje chyby a zlepšuje kvalitu výrobkov.
-
Zvýšenie výrobnej kapacity:Rýchlejšia výmena formátov zvyšuje výrobný výkon.
-
Úspora nákladov:Optimalizované procesy vedú k nižším prevádzkovým nákladom.
-
Zlepšenie konkurencieschopnosti:Optimalizované procesy a vyššia kvalita posilňujú pozíciu na trhu.
Výrobky
Ktoré produkty použila spoločnosť AKE Systemtechnik? Prehľad a odkazy na stránky s výrobkami nájdete tu:
SmartLight - LED signalizačné veže
- Princíp fungovania
- Indicator light with sound module
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin
- Segmenty, počet max.
- 5
- Preddefinované farby
-
Yellow
White
zelená
Blue
Red
Orange
configurable - Indikátor funkcie
-
Runlight Mode
Level Mode
Segment Mode
Flexi-Mode - Objem max.
- 95 dB
- Nastavenie
-
Function indicator
Volume - Dodatočná funkcia
- Expanded process data
- Rozmer
- 60 x 60 x 330.5 mm
- Materiál puzdra
-
PC, Transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Die-cast zinc - Montážna časť
- Screws M18
- Okolitá teplota
- -5...50 °C
- Stupeň krytia IP
- IP30
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 7.2 ms
- Spracovanie údajov IN
- 1 byte
- Spracovanie údajov OUT
- 8 bytes
Sieťové moduly pre Profinet
- Rozhranie
- Profinet
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A (4x) + Type B (4x)
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Rýchle spustenie (FSU)
- yes
- Zobrazenie
- yes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 4-pin, T-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 4-pin, T-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 12x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 12x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 12.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 12.0 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 31.7 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
Súbor nástrojov na monitorovanie stavu
- Ukladanie údajov
- 8 GB EMMC
- Procesor
- 1.8 GHz / 400MHz
- Pracovná pamäť
- 2 GB RAM
- Pripojovacie sloty
-
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A - Rozmer
- 101 x 126 x 50 mm
Digitálne indikátory polohy
- Zobrazenie
-
Digital display
12 characters - Typ hriadeľa
- Hollow shaft
- Priemer hriadeľa
- 20 mm
- Rotačné rozlíšenie
- 14000 ppr
- Presnosť opakovania
- ± 1 Inkrement
- Nelinearita max.
- ±1°
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin
- Maximálna rýchlosť.
- 600 1/min
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Materiál puzdra
- PA 12
- Stupeň krytia IP
- IP69K, IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection - Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment