Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

28.05.2025

Kapacitné senzory M08 s IO-Link

Presná detekcia objektov a detekcia úrovne vyplnenia

Nová generácia kapacitných senzorov M08

Kapacitné senzory od spoločnosti Balluff zisťujú úroveň naplnenia a rozpoznávajú objekty s absolútnou spoľahlivosťou. Nová generácia valcových senzorov v prevedení M8 spája známu spoľahlivosť s vylepšenými mechanickými a elektronickými vlastnosťami.

Kompaktné puzdro z nehrdzavejúcej ocele s integrovaným potenciometrom ponúka ľahko prístupnú a ľahko použiteľnú možnosť nastavenia. Nastavenie spínacej vzdialenosti po inštalácii snímača zvyšuje prevádzkovú spoľahlivosť, pretože sa tým môžu kompenzovať parametre rušenia súvisiace s inštaláciou. Dodatočné potvrdenie optimálnej citlivosti poskytuje zobrazenie stavu spínania prostredníctvom LED.

Zlepšené vlastnosti, známa spoľahlivosť

Všestrannosť kapacitných snímačov BCS M08 z nich robí komplexné riešenie pre širokú škálu požiadaviek: od presnej detekcie rôznych materiálov, ako sú plasty a kovy, až po monitorovanie polohy, detekciu koncovej polohy a detekciu hladiny naplnenia granulátov alebo práškov.

Možnosti montáže sú flexibilné a orientované na používateľa. Pri zapustenej inštalácii sú kompaktné snímače vhodné na presnú detekciu polohy a na detekciu nevodivých materiálov. Pri sklenených alebo plastových nádobách je možná aj detekcia cez stenu nádoby. Ak nie sú nainštalované v jednej rovine, môžu spoľahlivo monitorovať hladinu náplne v malých nádobách.

Aktualizácia zahŕňa aj nové varianty s IO-Link. Ten je čoraz dôležitejší pre zber a prenos signálu, a teda pre efektívnu prevádzku snímačov.

Detekcia objektov BCS

Detekcia nekovových predmetov (bezkontaktná)

Detekcia plastových fliaš pomocou kapacitných senzorov na splachovanie; je možné rozpoznať aj to, či je nádoba plná alebo nie.

BCS detekcia hladiny naplnenia

Detekcia minimálnej a maximálnej úrovne naplnenia nádoby (v kontakte s médiom)

Aby sa predišlo výpadkom výroby z dôvodu nedostatku materiálu alebo preplnenia, malé snímače M8, ktoré nie sú zapustené, možno namontovať na dno alebo vrch nádoby, čím sa ušetrí miesto.

Špeciálne funkcie

  • Kompaktné prevedenie s integrovanou elektronikou od Ø 6,5 mm
  • Zväčšená spínacia vzdialenosť 3 mm (zapustené) a 4 mm (nezapustené)
  • Jednoduché nastavenie citlivosti pomocou potenciometra alebo učiacej linky
  • IO-Link na rozšírenú analýzu a jednoduchú parametrizáciu
  • Trieda ochrany IP67

Kapacitný snímač BCS na detekciu objektov

BCS01C6

BCS01C2

BCS01C4

BCS01AR

BCS01AN

BCS01C6

Rozmer
Ø 6.5 x 54 mm
Séria
G06
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programmable
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozhranie
IO-Link-Device 1.1.3
Rozsah
0.1...3 mm
Citlivosť
Switching distance teachable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-20...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte
BCS01C2

Rozmer
Ø 6.5 x 49 mm
Séria
G06
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2 m, TPU
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
0.1...3 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-20...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte
BCS01C4

Rozmer
Ø 8 x 54 mm
Séria
M08
Závit (A)
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programmable
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozhranie
IO-Link-Device 1.1.3
Rozsah
0.1...3 mm
Citlivosť
Switching distance teachable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-20...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte
BCS01AR

Rozmer
Ø 8 x 49 mm
Séria
M08
Závit (A)
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Cable, 2 m, TPU
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
0.1...3 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-20...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte
BCS01AN

Rozmer
Ø 8 x 49 mm
Séria
M08
Závit (A)
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Rozsah
0.1...3 mm
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-20...70 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte

Kapacitný snímač BCS na detekciu hladiny

BCS01C7

BCS01C3

BCS01C5

BCS01AU

BCS01AY

BCS01C7

Rozmer
Ø 6.5 x 54 mm
Séria
G06
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programmable
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozhranie
IO-Link-Device 1.1.3
Citlivosť
Switching distance teachable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-20...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte
BCS01C3

Rozmer
Ø 6.5 x 49 mm
Séria
G06
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2 m, TPU
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-20...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte
BCS01C5

Rozmer
Ø 8 x 54 mm
Séria
M08
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN) Programmable
Spínacia frekvencia
50 Hz
Rozhranie
IO-Link-Device 1.1.3
Citlivosť
Switching distance teachable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-20...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
IO-Link
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte
BCS01AU

Rozmer
Ø 8 x 49 mm
Séria
M08
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 3-pin
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-20...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte
BCS01AY

Rozmer
Ø 8 x 49 mm
Séria
M08
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 2 m, TPU
Spínací výstup
Push-pull NO(PNP)/NC(NPN)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Citlivosť
Switching distance adjustable
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Okolitá teplota
-20...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
Stupeň krytia IP
IP67
Viac informácií o produkte

Downloads

  • Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať