Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

23.05.2023

Odolné zdroje prúdu s krytím IP67 a IO-Link komunikáciou

Energia pre decentralizovanú automatizáciu

Poľné napájacie zdroje s krytím IP67 a prepojením IO-Link

S našou novou generáciou inteligentných zdrojov s krytím IP67 získate to najlepšie z jedného prameňa: 1 a 3-fázové zariadenia s vysokým výkonom, IO-Link slúži na monitorovanie stavu zdroja a vzdialenú parametrizáciu. K dispozícii je viacero výstupov s konektormi 7/8" a M12.

Decentralizované, flexibilné, efektívne

Naše zdroje s krytím IP67 šetria náklady a priestor vďaka krátkym káblom, malým prierezom káblov a malým rozmerom. Decentralizovane umiestnené priamo pri strojoch výrazne znižujú náklady na plánovanie údržby, logistiku a kabeláž. Rozhranie IO-Link umožňuje diaľkovú parametrizáciu a monitorovanie stavu zdroja.

Jednofázové zdroje s výkonom 360 W aj trojfázové jednotky s výkonom 600 W napájajú systémy s trvalým výstupným prúdom až 12 A na jednotlivý kanál. V režime power-boost dokonca krátkodobo poskytujú až 40 A, napríklad pri rozbehových prúdoch.


Špeciálne vlastnosti

  • S krytím IP65/IP67
  • Až 12 A trvalého prúdu na kanál (5 s až 40 A prúdu)
  • Účinnosť viac ako 95,6 %
  • Jednofázové alebo trojfázové zdroje, voliteľne s konektormi 7/8" alebo M12
  • Dva výstupy so štyrmi istenými kanálmi (UA a US samostatne)
  • Monitorovanie stavu zdroja a diaľková parametrizácia cez IO-Link


Výhody našich prúdových zdrojov, ktoré oceníte vo výrobe

Váš proces

Vaše výhody

Vlastnosť produktu

Plánovanie

Vysoká miera voľnosti vďaka flexibilnej/modulárnej výrobe

Systém "všetko v jednom"; trieda ochrany IP65/67

Obstarávanie

Nízke administratívne/logistické nároky; minimálna štruktúra zoznamu dielov

Autonómna prevádzka vďaka inteligentnej distribúcii a monitorovaniu energie

Inštalácia

Nízke nároky na zapojenie

Montáž konektorov M12 a 7/8" v teréne

Uvedenie do prevádzky

Systém Plug and Play

Štandardná kalibrácia výrobcu

Prevádzka

Nízka tvorba tepla; vyššia dostupnosť stroja

Účinnosť > 95,6 %; IO-Link; funkcie monitorovania stavu

Údržba a výmena

Jednoduchá výmena, opakovane použiteľný

Vzdialená parametrizácia


Dokonalý doplnok nášho portfólia produktov pre dátové priemyselné siete

S našimi novými zdrojmi získate skutočnú posilu aj pre naše moduly určené pre priemyselné dátové siete. Vďaka vysokému výkonu až do 25 A trvalého prúdu a krátkodobému (5 sekúnd) napájaniu až 40 A prúdom sa môžete spoľahnúť na to, že sieťové zdroje budú fungovať bez problémov.
40 A celkového prúdu môže napájať dva 16 A IO-Link mastre s konektormi M12-L (napr. BNI00EN) alebo štyri 9 A mastre s konektormi 7/8" (napr. BNI005H) zapojené do série.

Samozrejme, naše zdroje možno kombinovať aj s inými Balluff výrobkami. Zdroje môžu napájať aj RFID systémy, kamery alebo vstupno/výstupné moduly s pomocným napätím. Dokonca aj energeticky náročné pohony, ako sú jednosmerné motory alebo ventilové bloky, môžu byť napájané priamo vo výrobe vďaka funkcii power-booster. Tieto vlastnosti predurčujú zdroje na decentralizované použitie, najmä vo veľkých výrobných podnikoch alebo v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoký stupeň flexibility, napríklad v modulárnej výrobe a pri automatizovanom plnení tekutín. Okrem IO-Link aplikácií pre decentralizovanú automatizáciu, sú zdroje vhodné aj pre logistické aplikácie, dopravníkovú techniku, výrobné bunky a aplikácie v automobilovom priemysle a robotike.


BAE012R

BAE012P

BAE012M

BAE012N

BAE012R

Výstupná kapacita max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Menovitý výstupný prúd
25 A
Vstupné napätie
323...552 V AC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 4-pin, S-coded-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x2-Female, 5-pin, L-coded-coded
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67/IP65
Rozmer
181 x 59 x 183 mm
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminum
PET
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BAE012P

Výstupná kapacita max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Menovitý výstupný prúd
25 A
Vstupné napätie
323...552 V AC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 4-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"x2-Female
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67/IP65
Rozmer
181 x 59 x 183 mm
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminum
PET
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BAE012M

Výstupná kapacita max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Menovitý výstupný prúd
15 A
Vstupné napätie
85...264 V AC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 3-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"x2-Female
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67/IP65
Rozmer
181 x 59 x 183 mm
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminum
PET
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BAE012N

Výstupná kapacita max.
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Menovitý výstupný prúd
15 A
Vstupné napätie
85...264 V AC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 3-pin, S-coded-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x2-Female, 5-pin, L-coded-coded
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67/IP65
Rozmer
181 x 59 x 183 mm
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminum
PET
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

BCC0K6U

Pripojovacie káble

BCC0L30

Pripojovacie káble

BCC0AJ0

Pripojovacie káble

BCC06FP

Pripojovacie káble

BCC0K6U

Pripojovacie káble

Pripojenie
M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded
Kábel
PUR black, 10 m, drag chain compatible
Počet vodičov
4
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
630 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
12.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP65
Káblový plášť, farba
black
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
UKCA
cULus
Viac informácií o produkte
BCC0L30

Pripojovacie káble

Pripojenie 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
Pripojenie 2
M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
Kábel
PUR gray, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...85 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...85 °C
Prevádzkové napätie Ub
63 VDC
Menovitý prúd (40 °C)
16 A UL/12 A cUL
Stupeň krytia IP
IP65, IP67/IP65//IP67
Káblový plášť, farba
gray
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
cULus
UKCA
Viac informácií o produkte
BCC0AJ0

Pripojovacie káble

Pripojenie
7/8"-Female, straight, 3-pin
Spínací výstup
antivalent
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
1.5 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
13.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68
Káblový plášť, farba
black
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte
BCC06FP

Pripojovacie káble

Pripojenie 1
7/8"-Female, straight, 5-pin
Pripojenie 2
7/8"-Male, straight, 5-pin
Kábel
PUR black, 5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
5
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...80 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-20...80 °C
Prevádzkové napätie Ub
300 VDC / 300 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
10.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68/IP67, IP68
Káblový plášť, farba
black
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Viac informácií o produkte

Downloads

  • Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať