17.12.2024
Nový IO-Link master
Optimálna výkonnosť pre každú aplikáciu - IO-Link mastery triedy Entry, Standard a Advanced
Inteligentná kombinácia priemyselných dátových sietí s komunikačným štandardom IO-Link podporuje stále rýchlejšiu, flexibilnejšiu, efektívnejšiu a všestrannejšiu výrobu. S novými mastermi IO-Link, tried Entry, Standard a Advanced si môžete vybrať z troch rôznych výkonnostných kategórií a zaručene nájdete správne riešenie pre svoje potreby.
Advanced IO-Link master
Potrebujete vysoko výkonný modul, ktorý dokáže vyriešiť aj náročné aplikácie? Potom sú Advanced IO-Link mastery tou správnou voľbou.
Tieto sieťové moduly bodujú nielen štandardným napájacím konektorom M12, ale ponúkajú aj rozšírené funkcie pre integráciu OT-IT.
Porty triedy A majú prepínateľné výstupy (pin 2) do 4 A s integrovaným meraním prúdu a konfigurovateľným obmedzením prúdu. Porty triedy B sú elektricky izolované v súlade s požiadavkami a tiež podporujú prúdy do 4 A. To znamená, že k masteru možno pripojiť a spoľahlivo ovládať aj zariadenia s vyššími prúdovým odberom, ako sú pneumatické ventily alebo elektrické grippery.

Vyberte si správny Advanced Master z dvoch sérií
Silver Line a Black Line. Mastery Silver Line sa vyznačujú najmä integrovaným displejom, ktorý umožňuje konfiguráciu priamo na zariadení, ako aj odolným kovovým puzdrom odliatym zo zinku.
Aby sme čo najlepšie pokryli všetky požiadavky zákazníkov, rozdelili sme naše portfólio do rôznych výkonnostných tried. Okrem modulov v triede Advanced preto ponúkame ďalšie dve triedy modulov:
IO-Link master triedy Štandard
Tento IO-Link master vychádza z už zavedenej série BNI modulov. Je vybavený novými, na trhu štandardnými M12 konektormi s L kódovaním, ktoré umožňujú prenášať až 2 A na port a celkovo až 16 A prúdu na modul. Umožňuje pripojiť aktuátory a výkonné snímače s väčším odberom prúdu. Efektívne integruje množstvo IO-Link zariadení do dátovej štruktúry prostredníctvom Balluff I/O modulov.
IO-Link master triedy Entry
Tento master poskytuje jednoduchú integráciu IO-Link zariadení do automatizačného systému a riešenie štandardných aplikácií IO-Link. Je vhodný ako úvod do technológie IO-Link: zosieťuje IO-Link snímače a malé aktuátory s riadiacou jednotkou stroja. Master spĺňa aj základné požiadavky na integráciu OT-IT, zariadenie podporuje aj rozhrania IoT, ako napríklad MQTT.
Čo majú všetky moduly spoločné
Multiprotokol
Nové moduly majú na palube hneď niekoľko ethernetových protokolov: Profinet, Ethernet IP a EtherCAT.
Odolný
Všetky moduly majú odolné puzdro - buď z čierneho plastu, alebo kovové, odliate zo zinku.
Napájanie konektorom M12
Všetky moduly majú moderné a výkonné pripojenie na napájanie cez konektory M12 s L kódovaním.
Pripravené pre IIoT
Vďaka rozhraniam IoT, ako je MQTT, ste pripravení aj na budúcnosť.
Prehľad portfólia
Objavte nové produktové rady v oblasti dátových sieťových technológií a zistite viac o troch výkonnostných triedach.Advanced IO-Link-master
- Rozhranie
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Rozhranie IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 4 A
- Zobrazenie
- yes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 16 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 32 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1.4
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
- Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
-
Label plates
Port cover - Rozsah dodávky
-
Grounding strap
M4x6 screw
- Rozhranie
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Rozhranie IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A (4x) + Type B (4x)
- Výstupný prúd max.
- 4 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 12x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 12x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 16 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál puzdra
-
Plastic
Stainless steel, Inserts - Rozmer
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Okolitá teplota
- -40...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Verzia IO-Link
- 1.1.4
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
- Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
-
Label plates
Port cover - Rozsah dodávky
-
Grounding strap
M4x6 screw
- Rozhranie
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Rozhranie IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 4 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 16 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál puzdra
-
Plastic
Stainless steel, Inserts - Rozmer
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Okolitá teplota
- -40...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Verzia IO-Link
- 1.1.4
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
- Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
-
Label plates
Port cover - Rozsah dodávky
-
Grounding strap
M4x6 screw
- Rozhranie
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Rozhranie IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A (4x) + Type B (4x)
- Výstupný prúd max.
- 4 A
- Zobrazenie
- yes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 12x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 12x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 16 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál puzdra
- Die-cast zinc, nickel-plated
- Rozmer
- 68 x 32 x 224 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1.4
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
- Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
-
Label plates
Port cover - Rozsah dodávky
-
Grounding strap
M4x6 screw
Standard IO-Link master
- Rozhranie
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Rozhranie IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 16 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál puzdra
-
Plastic
Stainless steel, Inserts - Rozmer
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Okolitá teplota
- -40...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Verzia IO-Link
- 1.1.4
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
- Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
-
Label plates
Port cover - Rozsah dodávky
-
Grounding strap
M4x6 screw
Entry IO-Link master
- Rozhranie
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Rozhranie IIoT
- REST API, MQTT
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 0.25 A
- Zobrazenie
- no
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 8x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 4 A
- Materiál puzdra
-
Plastic
Stainless steel, Inserts - Rozmer
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Okolitá teplota
- -40...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Verzia IO-Link
- 1.1.4
- Nie je zahrnuté v rozsahu dodávky
-
Label plates
Port cover - Rozsah dodávky
-
Grounding strap
M4x6 screw
Downloads
-
Entry IO-Link master
-
Advanced IO-Link master
-
Standard IO-Link master