Black Line IO-Link mastery boli spĺňajú väčšinu aplikačných požiadaviek a sú prvou voľbou pre automatizáciu. Tieto IO-Link mastery sú dostupné v troch rôznych výkonnostných triedach - Entry, Standard a Advanced - sú prispôsobené špecifickým požiadavkám na automatizáciu a zabezpečujú bezproblémovú integráciu a vyššiu efektivitu prevádzky. Objavte ešte dnes, ako môže Black Line zlepšiť vašu automatizáciu.
Vaše výhody na prvý pohľad
Stupne ochrany IP67 a IP69K: Spoľahlivý výkon v náročných podmienkach.
Napájanie konektorom M12 s L-kódovaním: Efektívny výkon s maximálnou prúdovou zaťažiteľnosťou do 16 A.
Integrované protokoly IIoT: REST API, MQTT
Multiprotokolové riešenie: Black Line možno integrovať do najrozšírenejších riadiacich systémov
Vyberte si správny model pre svoju aplikáciu
Naše výkonné a spoľahlivé komponenty sú navrhnuté na efektívny prenos dát na všetkých úrovniach. To je dôležité najmä vtedy, keď sa vyžaduje vysoký stupeň ochrany, odolnosť, prevádzka pri vysokých teplotách okolia alebo zvýšená bezpečnosť. Inteligentná kombinácia výkonných priemyselných dátových sietí s komunikačným rozhraním IO-Link umožňuje spoľahlivý a flexibilný prenos údajov v rôznych oblastiach použitia.
BNI00L1 |
BNI00L3 |
BNI00KH |
BNI00KJ |
|---|---|---|---|
330 € *
|
415 € *
|
490 € *
|
520 € *
|
|
Rozhranie: Ďalšie rozhrania: Rozhranie IIoT: Digitálne vstupy: Digitálne výstupy: Celkové prúdové zaťaženie: |
Rozhranie: Ďalšie rozhrania: Rozhranie IIoT: Digitálne vstupy: Digitálne výstupy: Celkový prúd: |
Rozhranie: Ďalšie rozhrania: Rozhranie IIoT: Digitálne vstupy: Digitálne výstupy: Celkové zaťaženie: |
Rozhranie: Dodatočné rozhrania: Rozhranie IIoT: Digitálne vstupy: Digitálne výstupy: Celkové zaťaženie: |
|
|
|
|
| BNI00L1 kúpiť teraz | BNI00L3 kúpiť teraz | BNI00KH kúpiť teraz | BNI00KJ kúpiť teraz |
Prehľad portfólia IO-Link masterov
Objavte nové produktové rady v oblasti sieťových dátových technológií a zistite viac o troch výkonnostných triedach.Váš spoľahlivý partner
Keď si vyberiete Balluff, vyberiete si osvedčeného dodávateľa s krátkymi dodacími lehotami, jednoduchou integráciou rôznych automatizačných produktov a bezplatnou technickou podporou!
Prečo by ste si mali vybrať Balluff Black Line Master?
- Monitorovanie skratu na jednom porte za atraktívnu cenu
- 5 protokolov v jednom: multiprotokol a IIoT
- Bezplatný Balluff Engineering Tool (BET) na rýchlu diagnostiku a jednoduchú správu celej štruktúry IO-Link
- Intuitívny, pokročilý webserver
- Spoľahlivá technická podpora
- Nízke náklady na DI/DO vďaka dodatočným IO-Link rozbočovačom s rozširujúcim portom (až 240 DI/DO s jedným masterom)
- Bezplatné aktualizácie firmvéru bez dodatočných nákladov
- Pokročilé diagnostické funkcie: Monitorovanie skratu na každom porte
- Funkcia rozširujúceho portu: Vyberte si bezproblémové a efektívne rozšírenie systému.