Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Bezpečnosť upínacích zariadení

Bezpečnosť upínacích zariadení

Bezpečnosť pneumatického upínacieho zariadenia držiaka obrobku je zabezpečená naším galvanicky oddeleným rozbočovačom snímačov/akčných členov. Tieto moduly IO-Link pre bezpečnostné aplikácie umožňujú aplikácie až do PLd/SIL2 a sú rovnako vhodné aj na pripojenie binárnych snímačov a akčných členov, ktoré sú bežné na trhu.

Špeciálne vlastnosti

  • Vhodné pre bezpečnostné aplikácie až do PLd/SIL2
  • Nízke náklady na údržbu v prípade servisu vďaka priebežnej diagnostike a jednoduchej výmene zariadenia
  • Nákladovo úsporné vďaka unifikovaným pripájacím vedeniam M12
  • Zníženie prestojov vďaka možnosti diaľkovej údržby
  • Úspora modulov vďaka možnosti zoskupovania a štandardizovania funkcií stroja

Downloads

  • Industry brochure metalworking
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať