Produkty
Produkty
Kontakt a podpora
Nákupný košík
Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať
Produkty
Webové stránky
Dokumenty

Moduly IO-Link pre bezpečnost. aplikácie

Bezpečné vstupno/výstupné moduly

K dispozícii v:

5 Verzie

Naše moduly IO-Link pre bezpečnostné aplikácie umožňujú aplikácie až do PLd/SIL2 a sú rovnako vhodné aj na pripojenie binárnych snímačov a akčných členov, ktoré sú bežné na trhu. Vďaka všeobecne použiteľným štandardným vedeniam M12 navyše ušetríte čas a náklady, zoptimalizujete dizajn stroja, zjednodušíte uvedenie do prevádzky a získate väčší prehľad. Navyše môžete funkcie stroje a/alebo oblasti stroja združiť do jedného modulu a zoptimalizovať tak štrukturálny prehľad o stroji.

Údržba modulov IO-Link pre bezpečnostné aplikácie sa dá vykonávať na diaľku pomocou známych diagnostických nástrojov IO-Link a v prípade servisu sa dajú jednoducho vymeniť. Dobré na zníženie prestojov na minimum. Ich prevádzková schopnosť dovoľuje inštalácie prístrojov mimo skriňového rozvádzača. Dokonca aj v drsných podmienkach prostredia, ako sú napr. prach, nečistota, oleje, voda, emulzie, mechanické namáhania a mnoho ďalšieho. 

Zaujímavosti

  • Vhodné pre bezpečnostné aplikácie až do PLd/SIL2
  • Nízke náklady na údržbu v prípade servisu vďaka priebežnej diagnostike a jednoduchej výmene zariadenia
  • Nákladovo úsporné vďaka unifikovaným pripájacím vedeniam M12
  • Zníženie prestojov vďaka možnosti diaľkovej údržby
  • Úspora modulov vďaka možnosti zoskupovania a štandardizovania funkcií stroja

Cena

5 Výsledky

Objednávkový kód Cena Connection slots Digital outputs Digital inputs Interface
Činnosti

BNI0034

BNI IOL-256-000-Z013
286.8 EUR 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded 16x PNP IO-Link 1.0

BNI0033

BNI IOL-252-000-Z013
257 EUR 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded 8x PNP IO-Link 1.0

BNI003W

BNI IOL-252-S01-Z013
258.1 EUR 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded 8x PNP IO-Link 1.0

BNI003Y

BNI IOL-256-S01-Z013
290.2 EUR 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded 16x PNP IO-Link 1.0

BNI00CL

BNI IOL-355-S02-Z013
379.9 EUR 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded 8x PNP 8x PNP, Type 3 IO-Link 1.1