Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Detekcia naplnenia na ponorné lakovanie

Detekcia naplnenia na ponorné lakovanie

Spol. Balluff vám ponúka kapacitné ponorné sondy, ktoré s absolútnou spoľahlivosťou detegujú hladiny pri katodickom, ponornom lakovaní dokonca aj pri médiách s vysokou vodivosťou. Spoľahlivo potláčajú vplyvy spenenia, tekutých filmov a nečistôt akéhokoľvek druhu a poskytujú tak neskreslený výsledok.

Ďalšou výhodou je flexibilné použitie snímačov. Pretože naše kapacitné snímače sa dajú osadiť nielen do plastových, ale aj kovových nádrží.

Zvláštnosti

  • Teleso z ušľachtilej ocele 1.4404 a PEEK odolné proti chemickým vplyvom
  • Veľmi dobrá kompenzácia vplyvov spenenia a nalepených štruktúr
  • Do teploty média 105 °C
  • Variant IO-Link ponúka možnosť monitorovania podmienok

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať