Kapacitné snímače hladiny s kontaktom s médiom
Kapacitné snímače

K dispozícii v:
92 Verzie
Chcete snímať a monitorovať hladinu v zásobníkoch, potrubiach alebo nádržiach? Pre kapacitné snímače hladiny s kontaktom s médiom žiaden problém. Snímajú hladinu granulátu, práškových, viskóznych alebo tekutých médií, ako aj sypkých materiálov. Hodia sa na rôzne aplikácie, sú dostupné v širokej palete variantov. S valcovým puzdrom a ako ponorné sondy, verzie na montáž do otvorov alebo prírub a odolné proti tlaku, súčasne aj s najrôznejšími variantmi konektorov a káblov. Rôzne konštrukčné materiály, ako napr. ušľachtilá oceľ, PTFE a PEEK, zaručia maximálnu chemickú odolnosť.
Dôležitá informácia pre užívateľa: Kapacitné snímače Balluff vybavené technológiou Smart Level dokážu kompenzovať vlhkosť, penu a nalepené rezíduá materiálov akéhokoľvek druhu. Výsledkom je vysoká spoľahlivosť v rôznych aplikáciách.
Špeciálne funkcie
- Na snímanie hladiny plastového granulátu, obilia, kŕmnych a drevených peliet, olejov, vodných roztokov, kyselín, lúhov, vodivých práškov atď.
- Veľký výber konštrukcií a materiálov púzdra, ako aj cenovo výhodných vyhotovení
- Jednoduchá úprava a nastavenie, aj pomocou IO-Link
- Technológia Smart Level na kompenzáciu nalepených rezíduí materiálov, peny a vlhkosti
Dostupnosť
92 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Thread (A) | Connection | Interface | Housing material | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCS0013BCS G06T4B-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
125.58 EUR | Ø 6.5 x 19 mm | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
1.4301 stainless steel | ||
![]() BCS00LLBCS M18BBH1-PSC15H-EP02 |
66.26 EUR | Ø 18 x 75.5 mm | M18x1 | Cable, 2.00 m, PUR | PNP normally open (NO) | PBT | |
![]() BCS015KBCS S44KK01-GPCFNG-EP00,05-GS49 |
117.5 EUR | Ø 12 x 62.5 mm | M12x1 | Cable with connector, M8x1-Male, 3-pin, 0.05 m, PUR | PNP/NPN NO/NC | PEEK | |
![]() BCS0015BCS M08T4C1-XXS30G-EP02-GZ01-002 |
125.58 EUR | Ø 8 x 28 mm | M8x1 | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
1.4301 stainless steel | |
![]() BCS0017BCS G10T4C-XXS80G-EP02-GZ01-002 |
94.82 EUR | Ø 10 x 24 mm | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
1.4301 stainless steel | ||
![]() BCS0019BCS M12T4D1-XXS80G-EP02-GZ01-002 |
101.22 EUR | Ø 12 x 34 mm | M12x1 | Cable with connector, Special connector-Special connector, 2.00 m, PUR |
Special interface see signal amplifier (BAE) |
1.4301 stainless steel | |
![]() BCS002KBCS M08T4E1-NSM30G-EP02 |
160.55 EUR | Ø 8 x 42 mm | M8x1 | Cable, 2.00 m, PUR | NPN normally open (NO) | 1.4301 stainless steel | |
![]() BCS002PBCS M08T4E2-NSM30G-S49G |
158.13 EUR | Ø 8 x 54 mm | M8x1 | Connector, M8x1-Male, 3-pin | NPN normally open (NO) | 1.4301 stainless steel |