Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Inštalácia v teréne

Koncept na inštaláciu v teréne

konštrukcia často rieši pripojenie jednotlivých komponentov k riadeniu na dlhé vzdialenosti. So systémom IO-Link vám postačí jedna základná zbernica pre rôzne účely. Na pripojenie k priemyselnej sieti použijete príslušný master modul, zbytok zapojenia zostáva rovnaký.

Špeciálne vlastnosti

  • jedna IP adresa priemyselnej dátovej siete obslúži až 136 vstupných/výstupných signálov a diagnostických bodov
  • digitalizované analógové hodnoty namiesto analógových signálov (nie je potrebný tienený kábel)
  • akčné členy s riadením až do 2 A

Downloads

  • Industry brochure energy production
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať