Sieťové moduly pre Profibus
Sieťové moduly

K dispozícii v:
3 Verzie
Ako poskytovateľ riešení dodáva spol. Balluff široké spektrum komponentov na optimálne použitie zberníc Profibus. Vyspelá technológia prevádzkových zberníc je dlhoročnou a spoľahlivou oporou modernej výroby. Máme pre vás optimálne riešenie bez ohľadu na výrobcu ovládania.
Budete profitovať z efektívnej zbernicovej a technologickej komunikácie s jednoduchým zapojením, z promptnej nadstavby vďaka priamej montáži do vášho zariadenia, ako aj z možnosti rýchlej prestavby. A to všetko aj v drsných priemyselných prostrediach. Naše riešenia s Profibus sú vhodné pre IO-Link. Znamená to, že môžete priamo využívať všetky výhody IO-Link. Vaša efektivita stúpne vďaka vyspelej technike pripojenia od spol. Balluff.
Špeciálne funkcie
- Priebežná diagnostika: žiaden systémový výpadok
- Centrálne nastavovanie parametrov: rýchle obnovenie prevádzky zariadení
- Úspora času aj nákladov
- Jednoduchšia demontáž zariadení a bezpečnosť investícií vďaka normám IEC 61158/EN 50170
Dostupnosť
3 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Digital inputs | Digital outputs | Analog inputs | Auxiliary interfaces | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0047BNI PBS-302-101-Z001 |
470.70 EUR | 16x PNP, Type 2 | 16x PNP | |||
![]() BNI005RBNI PBS-502-101-Z001 |
542.80 EUR | 16x PNP, Type 2 | 16x PNP | 4x IO-Link | ||
![]() BNI004NBNI PBS-507-002-Z011 |
437.50 EUR | 8x PNP, Type 2 | 8x PNP | 4x IO-Link |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.