Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola prítomnosti waferov

Kontrola prítomnosti waferov

Naše optoelektronické snímače so vzdialenou elektronikou zaznamenávajú špeciálnou optikou s malým svetelným bodom prítomnosť wafera alebo nosiča pomocou optického kanála. Pre vákuum dimenzované difúzne optické snímače s krytom z ušľachtilej ocele jednoducho zaskrutkujte do procesnej komory. Komora sa tým utesní a káblová priechodka viac nie je potrebná.

Špeciálne vlastnosti

  • mikrooptiky s malým svetelným bodom
  • robustné teleso z ušľachtilej ocele s tesniacou funkciou
  • na používanie vo vákuu do 1 × 10 – 9 mbar

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať