- Difúzne optické snímače
- Difúzne optické snímače a jednocestné závory
- Difúzny optický snímač s potlačeným pozadím
- Jednocestné svetelné závory
- Luminiscenčné snímače
- Micromote - Zosilňovač pre optické senzorové hlavy
- Optoelektronické snímače vzdialenosti
- Plastové a sklené vlákna pre vláknové optické snímače
- Reflexné svetelné závory
- Rámové svetelné závory
- Snímače farieb
- Snímače kontrastu
- Svetelné mreže
- Svetelné pásy
- Uhlové svetelné závory
- Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
- Štrbinové optické závory
Micromote - optické senzorové hlavy
Optoelektronické snímače

K dispozícii v:
85 Verzie
Modulárny systém senzorov Micromote s inovatívnymi senzorovými prvkami spĺňa vaše individuálne požiadavky. Rôzne vyhotovenia krytov a flexibilné káble senzorov zabezpečujú obzvlášť vysokú mieru voľnosti pri navrhovaní a bezproblémovú integráciu do vašich strojov. Presné optoelektronické komponenty zabezpečujú vysokú presnosť procesu v každej aplikácii. Systém Micromote BOH sa skladá z externej vyhodnocovacej jednotky (zosilňovača) a výnimočne malých optoelektronických senzorových hláv.
Špeciálne funkcie
- Veľký výber senzorových hláv s najvyššou presnosťou: mikrospot, nanospot, laser, infračervené svetlo, klasické červené svetlo LED
- zosilňovač pre analógové, digitálne, dynamické (prepojenie na produktovú radu Micromote - zosilňovač pre optické senzorové hlavy) so zobrazením nastavených a aktuálnych hodnôt
- vynikajúce technické vlastnosti
- optimálne použitie v uchopovačoch
Dostupnosť
85 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Principle of optical operation | Dimension | Light type | Connection | Range | Housing material | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOH0002BOH DI-G02-001-01-S49F |
131.46 EUR | Diffuse sensor | Ø 2 x 8 mm | LED Infrared | Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR | 0...12 mm | Stainless steel | |
![]() BOH0003BOH DR-G02-001-01-S49F |
131.46 EUR | Diffuse sensor | Ø 6 x 8 mm | LED Red light | Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR | 0...12 mm | Stainless steel | |
![]() BOH0004BOH DI-M03-001-01-S49F |
131.46 EUR | Diffuse sensor | Ø 3 x 8 mm | LED Infrared | Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR | 0...12 mm | Stainless steel | |
![]() BOH0005BOH DR-G05-002-01-S49F |
161.6 EUR | Diffuse sensor | Ø 6 x 12 mm | LED Red light | Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR | 0...60 mm | Stainless steel | |
![]() BOH0006BOH DK-G05-002-01-S49F |
161.6 EUR | Diffuse sensor | Ø 5 x 12 mm | microSPOT-LED Red light | Cable with connector, M8x1-Female, 1.00 m, PUR | 0...60 mm | Stainless steel | |
![]() BOH0007BOH DR-M06-002-01-S49F |
161.6 EUR | Diffuse sensor | Ø 6 x 12 mm | LED Red light | Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR | 0...60 mm | Brass, nickel-plated | |
![]() BOH0009BOH DR-M03-001-01-S49F |
131.46 EUR | Diffuse sensor | Ø 6 x 8 mm | LED Red light | Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR | 0...12 mm | Stainless steel |