Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Kontrola prítomnosti waferov v koncovom efektore

Kontrola prítomnosti waferov v koncovom efektore

S našimi difúznymi optickými snímačmi optimalizovanými na odplynenie skontrolujete prítomnosť wafera v koncovom efektore absolútne spoľahlivo tak, že sa nemusíte obávať nárazov. Naše difúzne optické snímače je možné dokonale integrovať do koncového efektora aj vtedy, keď je efektor extrémne tenký. Pretože ich montážna výška je len 1,7 mm.

Špeciálne vlastnosti

  • keďže sú extrémne ploché, sú dokonalé pre koncový efektor
  • vhodné do sterilného priestoru: optimalizované na odplynenie!
  • jednoduché jemné nastavenie

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať