Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Meranie polohy piesta cez steny blokového valca

Meranie polohy piesta cez steny blokového valca

S bezkontaktným a neopotrebovateľným systémom merania polohy magnetického poľa BMP urobíte z vášho nemagnetického blokového valca pohonný systém so schopnosťou IIoT. Absolútny polohovací systém nepretržite meria s vysokou presnosťou cez stenu valca aktuálnu polohu piesta. A pomocou rozhrania IO-Link otvára rozšírené parametrické a diagnostické aplikácie. Okrem procesných údajov tak dostávate napríklad informácie o stave zariadenia, prevádzkovej teplote alebo o aktuálnych podmienkach okolia.

Špeciálne vlastnosti

  • Flexibilita prostredníctvom modulárneho konceptu: Pre množstvo valcov po celom zdvihu veľkosti 32 až 256 mm
  • Vhodné pre priemysel 4.0: Monitorovanie stavu a prediktívna údržba
  • Jednoduchá montáž

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať