Monitorovanie sklonu pásov materiálu v procesoch sušenia a nanášania vrstiev
Snímače sklonu BSI na presné riadenie napínania a podávania materiálu
V procesoch sušenia a nanášania povlakov na elektródové materiály pri výrobe batérií je presné monitorovanie sklonu pásov materiálu a súčastí stroja nevyhnutné na zabezpečenie stálej kvality povlakov. Kapacitné snímače sklonu BSI od spoločnosti Balluff spoľahlivo merajú sklon tanečných ramien, ktoré regulujú napnutie elektródových fólií, ako aj nosných a dopravných pásov, ktoré umožňujú rovnomerný prísun materiálu v systémoch na nanášanie a sušenie. Vďaka vysokej presnosti merania 0,1° a meraciemu rozsahu až 360° snímače rozpoznávajú aj tie najmenšie odchýlky sklonu. Tieto údaje sa hlásia priamo do riadiaceho systému stroja, ktorý potom vykoná potrebné úpravy, aby sa zabránilo nesprávnemu vyrovnaniu materiálu alebo nerovnomernému náteru. Vďaka kapacitnému, bezkontaktnému princípu merania sa snímače neopotrebúvajú a vďaka stupňu krytia IP67 sú obzvlášť vhodné na použitie v náročných podmienkach, ako je prach, vlhkosť a silné vibrácie.
Špeciálne vlastnosti
- Kapacitný princíp merania na spoľahlivú a bezkontaktnú detekciu sklonu, vhodný na monitorovanie napnutia fólie a vyrovnania dopravných pásov
- Vysoká presnosť 0,1° a rozsah merania až do 360°, ideálne na použitie na rôznych komponentoch strojov
- Robustná konštrukcia s krytím IP67 umožňuje použitie v prašnom, vlhkom alebo vysoko vibrujúcom prostredí
- Priame meranie sklonu bez dodatočných konštrukcií, jednoduchá integrácia do existujúcich systémov
Odporúčané produkty na presnú kontrolu uhla sklonu
Napájacie jednotky Heartbeat® s rozhraním IO-Link
- Rozmer
- 79 x 127 x 139 mm
- Verzia
- DIN rail
- Montážna časť
- DIN rail mount
- Materiál puzdra
- Aluminum
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- Terminal strip
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- Terminal strip
- Vstupné napätie
- 115/230 V AC automatic selection, Single phase
- Menovité výstupné napätie DC
- 24 V
- Menovitý výstupný prúd
- 20 A
- Výstupná kapacita max.
- 720 W
- Výstupný prúd max.
-
30 A for max. 4s
1x/min. - Stupeň krytia IP
- IP20
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
cULus - Okolitá teplota
- -25...60 °C
1-osové a 2-osové kubické snímače náklonu s meracou osou na báze kvapaliny
- Princíp merania
- Fluid
- Meracie osi
- 1
- Rozsah merania
- -45...45°
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Rozhranie
- Analog, current: 4…20 mA
- Rozlíšenie
- ≤ 0.01 °
- Presnosť
- ±0.1 % FS min. 0.1 °
- Pripojenie
- Connector, M8x1
- Materiál puzdra
- Aluminum
- Okolitá teplota
- -40...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
1-osové a 2-osové kubické snímače sklonu s jednou alebo dvoma meracími osami
- Princíp merania
- MEMS
- Meracie osi
- 1
- Rozsah merania
- -90...90°
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Rozhranie
- Analog, current: 4…20 mA
- Rozlíšenie
- ≤ 0.01 °
- Presnosť
- ±0.2°
- Pripojenie
- Connector, M12x1
- Materiál puzdra
- Plastic
- Okolitá teplota
- -40...80 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Dodatočný text
- Can be centered over 360° in the vertical position
Náklonomery v štvorcovom a kompaktnom vyhotovení
- Princíp merania
- MEMS
- Meracie osi
- 1
- Rozsah merania
- -45...45°
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Rozhranie
- Analog, current: 4…20 mA
- Rozlíšenie
- ≤ 0.09 °
- Presnosť
- ±1.0°
- Pripojenie
- Connector, M12x1
- Materiál puzdra
- Plastic
- Okolitá teplota
- -40...80 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP67
IP69 - Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE - Dodatočný text
- Can be centered over 360° in the vertical position
Ďalšie príklady použitia v oblasti povrchovej úpravy a sušenia
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure battery industry