Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Prenos analógových procesných údajov do riadiacej jednotky

Sieťové moduly a IO-Link master BNI

Snímače tlaku a teploty sú kľúčové pre kontrolu kvality v procesoch nanášania náterov. Na umožnenie flexibilného, rýchleho a efektívneho prenosu údajov z týchto snímačov do PLC a na plné využitie ich potenciálu ponúkajú naše sieťové moduly a IO-Link master BNI ideálne riešenie. Tieto moduly zabezpečujú spoľahlivú komunikáciu, a preto významne prispievajú k spoľahlivosti a efektívnosti procesov.

Špeciálne vlastnosti

  • Jednoduché nastavenie a intuitívne ovládanie, ktoré umožňuje rýchlu inštaláciu a nekomplikovanú manipuláciu.
  • Štandardizované rozhrania, ktoré sú kompatibilné s rôznymi snímačmi a riadiacimi jednotkami a podporujú všetky známe a osvedčené protokoly, ako sú Profibus, Profinet a EtherNet/IP.
  • Robustné a vhodné na priemyselné použitie, odolné voči náročným podmienkam prostredia a spoľahlivé v prevádzke.
  • Mastery bez obsahu zinku a medi pre náročné podmienky čistých priestorov.

Odporúčané produkty IO-Link na prenos procesných údajov

BNI00K4

Sieťové moduly pre Profinet s puzdrom PPS

BNI007Z

Rozbočovače IO-Link pre snímače/aktuátory s puzdrom PA

BNI0046

Rozbočovače IO-Link pre senzory/akčné členy

BNI00EN

Sieťové moduly pre Profinet

BNI00HA

Sieťové moduly pre EtherCAT

BNI00K4

Sieťové moduly pre Profinet s puzdrom PPS

Rozhranie
Profinet
Rozhranie IIoT
REST API, MQTT parsed
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
2 A
Rýchle spustenie (FSU)
yes
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 5-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female, 5-pin
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
9.0 A
Materiál puzdra
Plastic
Rozmer
68 x 42.9 x 226 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Verzia IO-Link
1.1.3
Podpora bezpečnostného uzla
yes
Viac informácií o produkte
BNI007Z

Rozbočovače IO-Link pre snímače/aktuátory s puzdrom PA

Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozširujúci port
yes
Spínací prúd
16x 350 mA
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
PA, Transparent
Rozmer
50 x 30.8 x 115 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
3.5 ms
Spracovanie údajov IN
2 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Viac informácií o produkte
BNI0046

Rozbočovače IO-Link pre senzory/akčné členy

Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 5-pin
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Rozširujúci port
yes
Monitorovanie jedného kanála
yes
Spínací prúd
16x 2 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
9.0 A
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozmer
68 x 32.4 x 181.5 mm
Okolitá teplota
-5...55 °C
Stupeň krytia IP
IP67, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
6.2 ms
Spracovanie údajov IN
8 bytes
Spracovanie údajov OUT
2 bytes
Viac informácií o produkte
BNI00EN

Sieťové moduly pre Profinet

Rozhranie
Profinet
Rozhranie IIoT
REST API
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
4 A
Rýchle spustenie (FSU)
yes
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 5-pin, L-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x1-Female, 5-pin, L-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
16 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
16 A
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozmer
68 x 31.7 x 224 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Verzia IO-Link
1.1
Podpora bezpečnostného uzla
yes
Viac informácií o produkte
BNI00HA

Sieťové moduly pre EtherCAT

Rozhranie
EtherCAT
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Výstupný prúd max.
2 A
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (COM 2)
M12x1-Female, 4-pin, D-coded
Pripojenie (napájacie napätie IN)
7/8"-Male, 5-pin
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
7/8"-Female, 5-pin
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
16x PNP, Type 3
Digitálne výstupy
16x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Aktuálna suma US, senzor
9.0 A
Prúdový súčet UA, aktuátor
9.0 A
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated
Rozmer
68 x 37.9 x 224 mm
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Verzia IO-Link
1.1
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti lakovania a sušenia

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať