Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie stavu odsávacích ventilátorov

Súbor nástrojov na monitorovanie stavu CMTK

Po nanesení povlaku sa medené a hliníkové fólie podrobia procesu sušenia. Stav ventilátora je tu rozhodujúci, pretože tepelné procesy si vyžadujú dlhý čas predhrievania na opätovné spustenie. Odstávka je tiež nákladná a znižuje OEE. Naša súprava nástrojov na monitorovanie stavu (CMTK) - zostávajúca zo základnej jednotky s integrovaným softvérom a rozhraniami až pre štyri snímače IO-Link, ako aj s možnosťami pripojenia pre IO-Link mastery alebo rozbočovače - kontroluje nielen stav ventilátora napríklad z hľadiska vibrácií alebo teploty, ale nepriamo kontroluje aj správny stav servisných dverí.

Špeciálne funkcie

  • Štandardizované riešenie pre dodatočnú montáž na monitorovanie strojov a procesov
  • Vysoká flexibilita vďaka pripojeniu až štyroch snímačov IO-Link podľa vlastného výberu
  • Plug-and-play uvedenie systému do prevádzky a vizualizácia údajov
  • Výstup výstražných hlásení pri prekročení nastaviteľných limitných hodnôt
  • Samostatný systém s ukladaním údajov, nezávislý od mraku a systému riadenia stroja
  • Vzdialené monitorovanie z ľubovoľného miesta vďaka integrácii do siete

Odporúčané produkty na spoľahlivé monitorovanie stavu

BCM0003

Analýza vibrácií v časovom a frekvenčnom rozsahu

BCM0001

Analýza vibrácií a monitorovanie teploty kontaktov

BCM0002

Monitorovanie relatívnej vlhkosti a okolitého tlaku

BAV002N

Senzory a softvér na monitorovanie stavu strojov a systémov

BCM0003

Analýza vibrácií v časovom a frekvenčnom rozsahu

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Contact temperature monitoring
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-40…+80 °C
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1.3
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
Stainless steel 1.4404 (316L)
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Okolitá teplota
-40...80 °C
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Internal temperature monitoring
Viac informácií o produkte
BCM0001

Analýza vibrácií a monitorovanie teploty kontaktov

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-25…+70 °C
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Okolitá teplota
-25...70 °C
Viac informácií o produkte
BCM0002

Monitorovanie relatívnej vlhkosti a okolitého tlaku

Funkcia
Vibration analysis in time domain
Contact temperature monitoring
Relative Humidity
Ambient Pressure
Vibrácie, frekvenčný rozsah
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibrácie, počet meracích osí
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontaktná teplota, rozsah merania
-25…+70 °C
Relatívna vlhkosť, rozsah merania
5...95 %RH
Okolitý tlak, rozsah merania
300…1100 hPa
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Rozhranie
IO-Link 1.1
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 3-pin, 1.5 m, PUR
Materiál puzdra
1.4404 stainless steel, Membrane: ePTFE with nylon fleece
Stupeň krytia IP
IP67
Okolitá teplota
-25...70 °C
Viac informácií o produkte
BAV002N

Senzory a softvér na monitorovanie stavu strojov a systémov

Ukladanie údajov
8 GB EMMC
Procesor
1.8 GHz / 400MHz
Pracovná pamäť
2 GB RAM
Pripojovacie sloty
2x LAN: RJ45-Female, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-Female, 4-pin, A-coded
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Rozmer
101 x 126 x 50 mm
Viac informácií o produkte

Ďalšie príklady použitia v oblasti povrchovej úpravy a sušenia

Objavte ďalšie témy

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať