Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie upínacích dráh nástrojov – indukčné systémy na meranie pozície

Monitorovanie upínacích dráh nástrojov

Meraním lineárnej polohy monitorujete upínaciu dráhu dokonca aj pri rotácii upínacej mechaniky. Náš indukčný systém na meranie pozície navyše zaznamená pozíciu kovovej vačky, ktorá sa pohybuje na bočnej strane snímača. Podľa vašej požiadavky vám dodáme meracie systémy s rôznymi dĺžkami dráh.

Špeciálne vlastnosti

  • Možnosť nastavenia meracích rozsahov 0 … 133 mm
  • Teplotný výstup, na účely diagnostiku
  • Jednoduchý, pozíciu udávajúci kovový terč, integrovateľný do upínacieho systému

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať