Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Naplnenie pieskových zásobníkov

Monitorovanie naplnenia pieskových zásobníkov

Ultrazvukové snímače spol. Balluff merajú bezdotykovo naplnenie zásobníkov piesku v zlievarni. A to nepretržite v detekčnom rozsahu do 6 m. Meranie pri tom nie je skresľované prachom alebo nečistotami.

Informácia o naplnení sa na výstup môže odosielať alternatívne pomocou analógového signálu alebo dvoch spínacích signálov pre hodnotu min./max.

Zvláštnosti

  • Nepretržité bezdotykové meranie
  • Spoľahlivosť pri kritických okolitých podmienkach, ako je znečistenie alebo prach
  • Maximálna presnosť vďaka vysokému rozlíšeniu a malým slepým zónam
  • Nezávislosť od materiálu a farby

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať