Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Pneumatická pohonná technika so schopnosťou IIoT

Pneumatická pohonná technika so schopnosťou IIOT

Pneumatický pohonný systém so schopnosťou IIoT. S naším systémom merania polohy magnetického poľa BMP s rozhraním IO-Link, ktorý je kompatibilný s takmer všetkými typmi valca a boduje pri malom mieste. Absolútny polohovací systém meria s vysokou presnosťou cez stenu valca aktuálnu polohu piesta. Prostredníctvom rozhrania IO-Link disponujete rozšírenými možnosťami parametrizácie a rozsiahlymi diagnostickými údajmi. Doplnkovo dostávate informácie o stave zariadenia, prevádzkovej teplote alebo o aktuálnych podmienkach okolia.

Špeciálne vlastnosti

  • Flexibilita prostredníctvom modulárneho konceptu: Pre množstvo valcov po celom zdvihu veľkosti 32 až 256 mm
  • spoľahlivé výsledky: vysoká linearita a presnosť opakovaní
  • Vhodné pre priemysel 4.0: Monitorovanie stavu a prediktívna údržba

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať